Télécharger le document () de 20

Implémenter des architectures de système grâce à la gamme easyE4 d’Eaton

Les modules logiques easyE4 peuvent être utilisés dans de nombreux projets pour répondre à vos besoins et créer un système modulaire flexible. Combinés aux autres composants du portefeuille Eaton, comme nos auxiliaires de commande et de signalisation ou nos démarreurs-moteurs, ces dispositifs vous permettent d’implémenter des architectures système intégrées facilement extensibles.

Notre exemple illustre trois domaines d’application différents : fonctionnement et visualisation, démarrage et commandes de moteur, et technologie de détection. Les modules logiques easyE4 constituent une interface capitale entre les composants individuels de l’architecture système.

Grâce aux entrées et sorties facilement extensibles du système easyE4, il est possible d’intégrer divers dispositifs, comme ceux de notre gamme RMQ-Titan. En outre, vous pouvez également connecter des démarreurs-moteurs, des démarreurs à vitesse variable ou des capteurs au système easyE4. Les dispositifs de chaque réseau easyE4 (groupe) communiquent via NET. Le XV100, facilement connectable via Modbus TCP, est utilisé pour la visualisation.

Une passerelle Modbus est utilisée pour intégrer des modules supplémentaires, comme ceux de notre gamme SmartWire-DT. Le protocole Modbus TCP sert aussi à transmettre les données système, qui peuvent ensuite être visualisées sur un système de commande de niveau supérieur à l’aide de Codesys. Avec le système easyE4, il est également possible d’afficher l’état de fonctionnement de l’application dans sa globalité sur un appareil mobile quelconque.

eaton-adaptation-easye4-solution-map-PT050001-fr-fr.jpg