Télécharger le document () de 20

Livre Blanc


Utilisation des blocs fonctionnels pour mettre en œuvre des projets d'automatisation flexibles et rentables avec des micro-automates.

Téléchargez le Livre Blanc sur la programmation flexible des modules logiques avec les blocs fonctionnels personnalisés

Les modules logiques industriels se distinguent notamment par leur large éventail de possibilités de programmation. Ce Livre Blanc décrit l'utilisation des languages schéma à contacts, module fonctionnel et EDP (Easy Device Programming), ainsi que les nombreuses possibilités de programmation en texte structuré avec la nouvelle génération de modules logiques.

La performance des modules logiques industriels easyE4 repose sur la modularité de leurs composants logiciels. Les utilisateurs peuvent programmer leurs propres blocs fonctionnels, les intégrer dans l’appareil et les utiliser dans le cadre de différents projets. Ce concept modulaire assure la flexibilité et la rentabilité du module logique. De plus, le temps nécessaire au développement de logiciels est considérablement réduit.

Le serveur web intégré permet d'accéder aux données via un navigateur internet quelconque, à partir de tout appareil mobile. Des blocs fonctionnels peuvent être créés et gérés à l'aide du logiciel easySoft 7. De nombreuses options de simulation sont également disponibles pour assurer une mise en service fiable et efficace.

Ce Livre Blanc a été rédigé par Ulrich Kanngießer. Il est l'auteur de plusieurs livres sur les petits automates et les modules logiques ainsi que sur la programmation avec texte structuré. 

WP050002FR_img.jpg
En soumettant ce formulaire, j’accepte que les données personnelles que je fournis puissent être partagées avec Eaton, ses partenaires de distribution et ses fournisseurs tiers, conformément à la politique de confidentialité des données d’Eaton et aux lois applicables en matière de confidentialité des données.
J'accepte d'être informé de l'actualité Eaton, des nouveautés produits et des promotions. J'accepte qu'Eaton utilise mes données pour personnaliser les communications marketing. Toute utilisation de mes données personnelles sera conforme aux lois applicables sur la protection des données et à la Politique de confidentialité Eaton. Je peux retirer mon consentement à tout moment en contactant Eaton ou en visitant le Centre de préférences Eaton.