Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Collecte intelligente de données dans les machines et les systèmes

Pour un câblage et une connectivité plus simples

De plus en plus de machines sont équipées de capteurs supplémentaires ou d'appareils intelligents avec fonction de mesure intégrée à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire électrique. Pour réduire le temps et les coûts de câblage, notre solution de câblage intelligent SmartWire-DT offre une solution plug and play   qui s'intègre facilement aux systèmes de bus de terrain standard. 

Découvrir comment le câblage intelligent permet d'améliorer les machines et les systèmes

Le câblage intelligent permet de réduire le temps de construction des machines et des systèmes, tout en fournissant des données pour améliorer les performances.

Faciliter et optimiser l'automatisation des usines

Les variateurs, les auxiliaires de commande et de signalisation  mais aussi les capteurs et les actionneurs - à l'intérieur comme à l'extérieur de l'armoire électrique - étant nécessaires au bon fonctionnement des usines, doivent être conçus, installés et commandés.  L’automatisation de l’environnement d’un processus peut constituer un véritable défi, en particulier si la disponibilité permanente du processus est requise. 

SmartWire-DT est un système de câblage intelligent qui assure la transmission des données des appareils installés avec des fonctionnalités de détection intégrées, et ce en toute simplicité. Cette solution est indispensable pour assurer une disponibilité accrue et tous les avantages de la maintenance préventive.

Dispositifs intelligents fournissant les données requises pour l'industrie 4.0

Les dispositifs intelligents et les normes de communication ouvertes sont essentiels  pour se conformer à la vision d'Industrie 4.0. Ils doivent être aptes à  communiquer avec tous les automates d'une architecture ouverte, tout en contrôlant des processus distribués spécifiques de manière indépendante.

Grâce à SmartWire-DT et à nos appareils intelligents, nous donnons vie à l’Industrie 4.0. Ces dispositifs intelligents vous permettent d'exploiter votre entreprise avec simplicité, intelligence et efficacité et de franchir  une nouvelle étape dans la concrétisation d'une solution Industrie 4.0 complète.

Construction de machines et de systèmes avec câblage intelligent par nos clients

L'analyse approfondie m'a à la fois convaincu et ravi. L'usine de tri de pommes de terre constitue un projet idéal pour exploiter pleinement les avantages de SmartWire-DT.

Sebastian Gormanns, CEO Schaltanlagen Gormanns

Usine de tri de pommes de terre automatisée avec SmartWire-DT

Lire d'autres success stories sur l'automatisation des usines

Composants de câblage intelligents et appareils intelligents interopérables

Cliquez sur un produit ou un service pour en savoir plus
eaton-products-with-smartwire-dt
SmartWire-DT
Modules E/S IP67
Modules E/S IP67
Modules hydrauliques
Modules hydrauliques (IP65)
eaton-gateway-with-smartwire-dt-with-green-cable
Passerelles SmartWire-DT