Télécharger le document () de 20
Contacteurs et démarreurs

Contacteurs DIL

Performants, efficaces et polyvalents, les contacteurs DIL Moeller series d'Eaton peuvent être utilisés en combinaison avec notre gamme complète de relais électroniques ou à bilames. Grâce à leur faible consommation, les dispositifs DC disposent d’une efficacité énergétique accrue et d’unités d’alimentation compactes. Adaptés au maché mondial, les contacteurs DIL couvrent toute la gamme de sortie, des petits contacteurs (jusqu'à 7 A) aux contacteurs à vide (jusqu'à 3 180 A). Avec SmartWire-DT, les contacteurs sont aptes à la communication et peuvent être commandés à distance.

Taille :
Compacts et efficaces
Efficacité énergétique :
Compatible avec la classe IE3
Homologations :
UL, CSA, Marine, GOST

Caractéristiques principales

  • Contacteurs de puissance DILM jusqu'à 170 A et DILMP 4 pôles jusqu'à 200 A
  • Tailles DILM : 45 mm jusqu'à 32 A ; 55 mm jusqu'à 72 A ; et 90 mm jusqu'à 170 A
  • UL, CSA, agréments pour l'équipement des navires, GOST-R et Ukrain-GOST
  • Plage de température de -25 à +60 °C
  • Accessoires homogènes pour contacteurs à 3 et 4 pôles
  • Bornes à cage double pour un câblage fiable des différentes sections
  • Les contacteurs jusqu'à 38 A peuvent être commandés directement à partir d'un automate
  • Dispositifs fonctionnant en courant continu avec modules de protection intégrés

Un seul clic suffit pour raccorder les contacteurs DIL avec technologie « push-in »

Le câblage de l'armoire peut être réalisé en toute sécurité et en un seul clic grâce aux bornes à ressort « push-in ». Ce système de câblage permet de réaliser des raccordements jusqu'à 50 % plus rapides, et ce, sans outils supplémentaires. De même dimensions que nos contacteurs classiques, les contacteurs à technologie « push-in » s'intègrent facilement dans les systèmes existants.

Compacts et efficaces - Contacteurs DILM

En dépit de l'encombrement réduit des modèles DC et AC, les contacteurs DILM peuvent commander des moteurs jusqu'à 170 A. Par ailleurs, ils sont équipés d’un contact auxiliaire (jusqu'à 38 A). Les contacts auxiliaires O avec contacts miroir sont adaptés aux applications de sécurité, permettant de simplifier l’étude, le montage et la mise en service.

Commande de lampes en toute sécurité - Contacteurs pour lampes DILL

Sur la base du contacteur DILM, la série DILL a été spécialement conçue pour la commande de lampes sur trois plages de courant (12, 18 et 20 A). Grâce à leur puissance de coupure élevée, les contacteurs peuvent commander les courants de démarrage pour tous types de lampes, même sur de longues distances.

Contacteurs DILMP tétrapolaires

Spécialement conçus pour les circuits AC 1, les contacteurs tétrapolaires sont disponibles en quatre tailles de 20 à 200 A. Grâce à la gamme homogène d'équipements complémentaires, vous pouvez également utiliser tous les composants éprouvés de la série tripolaire. Les contacteurs sont la solution idéale pour les applications avec coupures fréquentes ainsi que pour les systèmes de chauffage et la commande de charges tétrapolaires.

Contacteurs DILK

Les contacteurs DILK sont utilisés dans les équipements de compensation de puissance réactive pour lesquels la commande des batteries de condensateurs est nécessaire. Les résistances intégrées peuvent commuter en toute fiabilité les condensateurs avec des courants de démarrage très élevés (jusqu'à 180 fois le courant normal).

Ensembles démarreurs DIUL et SDAINL

Les ensembles démarreurs comprennent des démarreurs-inverseurs DIUL précâblés jusqu'à 30 kW et des démarreurs étoile-triangle SDAINL jusqu'à 132 kW. Précâblés, leur installation est simple et rapide.

L'efficacité énergétique est un grand sujet d'actualité

Avec Eaton, vos systèmes sont automatiquement mis en conformité avec la directive ErP de façon simple, rapide et économique, tout en réduisant considérablement vos dépenses énergétiques.

Moeller series d'Eaton—un héritage centenaire

Avec plus de 100 ans d'expérience dans le démarrage, la commande et la protection des moteurs, Moeller series vous propose une gamme de produits éprouvés qui vous aideront à utiliser l'énergie de manière plus fiable, efficace, sûre et durable.

Contacteurs de puissance DIL 

Compacts et efficaces

Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close