Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Automates programmables industriels (API) et systèmes d’E/S

Automates compacts et modulaires XC300

Le XC300 est un API modulaire puissant et flexible qui permet aux constructeurs de machines OEM de réaliser des concepts d'automatisation modernes et compacts. Les trois variantes offrent des performances de processeur élevées, avec E/S et interfaces RS485 et CAN intégrées et Ethernet indépendantes. Grâce à VISU-WEB et au serveur OPC-UA, l'appareil devient un nœud de communication dans la mise en œuvre de concepts de systèmes basés sur l'industrie 4.0. L’extension des appareils XC-303 est possible pour accueillir d'autres composants du système d'E/S XN300 et créer des solutions dotées d'une densité de connexion élevée dans des espaces réduits.

 
Communication sécurisée et segmentée :
Jusqu'à 3 interfaces Ethernet séparées
Processeur puissant :
Temps de cycle des tâches jusqu'à 500 µs
Appareils évolutifs :
Réalisation des concepts de l'industrie 4.0

Caractéristiques principales

  • Processeur ARM CORTEX A7 Dual Core 960 MHz
  • Interfaces CAN et Ethernet intégrées
  • Visu WEB (HTML5) et serveur OPC-UA
  • Raccordement par enfichage
  • Extensions via le système d'E/S XN300

Fonctions et interfaces complètes

Les trois versions de l'appareil XC300 possèdent jusqu'à trois interfaces Ethernet indépendantes qui leur permettent de fonctionner dans différents réseaux. Par ailleurs, les interfaces RS485 et 2 interfaces CAN, ainsi que les 4 voies d'E/S alimentés en autonome viennent compléter les fonctions d'utilisation de l'appareil et le transforment en poste de commande et de communication universel.

Concepts d'automatisation compacts

En combinant les appareils et les systèmes d'E/S de la gamme XN300, l'utilisateur peut créer des solutions sur mesure tout en minimisant l'encombrement. Associés aux écrans tactiles XV300 d'Eaton, les appareils XC300 et les modules XN300 d’une conception moderne et homogène permettent l’implémentation de concepts d'automatisation de pointe. La connexion entre l’automate XC300 et le système XN300 est réalisée au niveau local ou décentralisé.

Une communication inégalée

L'automate XC300 s'intègre parfaitement aux solutions d'automatisation existantes et permet de créer de nouveaux concepts de machine et de systèmes innovants basés sur l'industrie 4.0. La gestion des utilisateurs, la segmentation, le chiffrement et l'authentification par certificat basés sur les normes actuelles de technologie de communication et de sécurité (TLS/IPSec) empêchent tout accès non autorisé à la machine et toute manipulation du programme utilisateur. L'appareil est conçu pour la visualisation CODESYS via serveur Web HTML 5 (https), l'accès étant protégé par mot de passe au système de fichiers (sftp). Le serveur OPC-UA de communication M2M destiné à l’exploitation et la maintenance décentralisées complète le profil de communication pour une entrée parfaite dans le monde de l'industrie 4.0.

Intégration parfaite

Les appareils XC300 peuvent être programmés et visualisés avec CODESYS 3 via n'importe quelle interface Ethernet. Les programmes et les bibliothèques existants peuvent être utilisés par tous les périphériques XC.

Automates modulaires XC300

Système de commande intelligent pour la construction de machines en série comme solution sur mesure pour vos machines.

197871_R.jpg

Essayez le kit de démarrage XC-303

Réf. catalogue n° 197871

Ce kit de démarrage est constitué des composants suivants :

• Automate modulaire XC-303 (type XC-303-C32-002), interface Ethernet 1x100 Mbit/s, 24 VDC 

• Module d'E/S XN300 (type XN-322-8DIO-PD05), , 4 entrées TOR, 4 sorties TOR, 24 VDC 

• Câble RJ45

• Licence de logiciel XSOFT-CODESYS

• Brochure XControl

Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close