La série 3 d’Eaton (offline) est Une solution de base qui protège le matériel non critique et les données fonctionnant en mode veille.
La série 5 d’Eaton (line interactive) offre une solution intermédiaire pour les environnements de bureau et les serveurs, avec de bonnes options de communication.
La série 9 d’Eaton (online) est composée d’onduleurs à double conversion avec une connectivité et des options de communication excellentes et offrant une protection totale contre tous les types de problèmes d’alimentation ; elle garantit 100 % de continuité de service pour les applications les plus critiques.