Le temps, c’est de l’argent. Cela est vrai pour la réalisation de tableaux et également pour l’automatisation et l’ingénierie des services de construction. Les constructeurs et tableautiers sont confrontés à la double problématique de la pression croissante sur les coûts et de la pénurie de main d’oeuvre qualifiée. Lors de la construction du tableau électrique d'une machine, la partie prenant le plus de temps est le câblage des dispositifs. La technologie « Push-in » d’Eaton offre une solution à ce problème : Elle rend le câblage des installations plus rapide, plus simple et plus sûr.
Explorez les avantages de la technologie des bornes à ressort « Push-in » tout au long du cycle de vie d’une installation grâce à notre Livre Blanc.