Pour un câblage plus efficace de bout en bout
Découvrez comment les acheteurs et les techniciens tirent profit des bornes Push-in
Le livre blanc compare l'efficacité et la fiabilité des différentes bornes
La technologie des bornes à ressort « Push-in » offre des avantages en termes de temps et de coûts dans toutes les phases du cycle de vie de l'appareillage. Cette évidence est soulignée dans le nouveau Livre Blanc d'Eaton, dans lequel vous découvrirez la valeur ajoutée de la technologie de raccordement Push-in par rapport aux bornes à vis et à ressort. Consultez les résultats et les données de différents tests effectués par un laboratoire d'essai indépendant et par un client.
Maximisez l’efficacité énergétique, optimisez la commande, le fonctionnement et les performances tout en protégeant ce qui compte