Sélectionnez votre pays

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

Emplacement géographique : Varsovie, Pologne

Profil d'application : Convoyage

Solution : Rapid Link 4.0, PKZ, DILM, MSC-D, MSC-R, RMQ-Titan, ESR

Contact : Eaton Electric Sp. z o.o. ul. Galaktyczna 30 80-299 Gdańsk, Pologne

Paulina Mędrek

Le système de transport des bagages est l'un des systèmes d'assistance aux passagers les plus élémentaires au sein des aéroports. Le haut niveau d'automatisation permet d'améliorer l'efficacité du service aux passagers, ce qui se reflète dans la capacité accrue des terminaux.
Izomet est une entreprise spécialisée dans l'automatisation des systèmes de transport de bagages. Grâce à de nombreuses années d'expérience, d'expertise technique et d'approche innovante en matière d'intégration de systèmes d'automatisation, Izomet a été en mesure de concevoir et de mettre en œuvre un système de détection et de transport de bagages qui assure la capacité opérationnelle de 1800 bagages par heure. Cette application a été créée à l'aide du système d’entraînement Rapid Link 4.0 et des constituants Eaton.

Rapid Link 4.0 est un système d’entraînement et d’automatisation destiné aux applications de transport dans les aéroports et les centres logistiques. Il comprend des modules utilisés pour le démarrage en pleine tension des moteurs (RAMO-D), des systèmes inverseurs (RAMO-W) ainsi que des contrôleurs de vitesse à fréquence variable (RASP). Etant donné que les modules sont installés à proximité immédiate des convoyeurs, le système a été conçu avec le degré de protection IP65. Les modules RAMO sont robustes et résistants, garantissant une durée de fonctionnement pouvant atteindre 10 millions de manœuvres et jusqu'à 3 000 cycles de manœuvres par heure. L'atout principal du système Rapid Link 4.0 réside dans sa simplicité d'utilisation, de paramétrage et de programmation des modules. Le sens de rotation, la valeur du courant de surcharge et le mode de fonctionnement des entrées TOR peuvent être configurés directement sur l'appareil et sont commandés par des microrupteurs.

Rapid Link 4.0 est un système conçu pour fonctionner et communiquer via un réseau AS-Interface. Selon le type d'installation sélectionné, il prend en charge deux profils : AS-i - 7.4 (max. 31 appareils dans le réseau AS-i) ou 7.A.E (max. 62 appareils dans le réseau AS-i).

Pour le contrôle distribué du convoyeur du terminal Pour le contrôle distribué du convoyeur du terminal 1 de l'aéroport Chopin de Varsovie, Izomet a utilisé les modules RAMO-D de démarrage en pleine tension et les modules RAMO-W inverseurs. Aucune unité de commande n'a dû être installée directement sur les convoyeurs.

La commande moteur est effectuée à l'aide de démarreurs directs MSC-D et de systèmes inverseurs MSC-R installés sur les tableaux de distribution. A l'aide de capteurs optiques connectés avec les entrées TOR du module RAMO et le logiciel de l’entreprise Izomet, le système maître est ainsi en mesure d'estimer au centimètre près l'emplacement des bagages, mais aussi de détecter les collisions et les erreurs de transport éventuelles. Les composants techniques de sécurité (c'est-à-dire les relais de sécurité ESR et les clés de sécurité RMQ-Titan) sont chargés de la sécurité du fonctionnement du système et de la protection des opérateurs des systèmes de transport des bagages.

Conclusion

Grâce à la solution Rapid Link 4.0 d'Eaton, Izomet a pu déployer un système de transport de bagages assurant une capacité opérationnelle de 1800 bagages par heure. Il permet d'améliorer l'efficacité de la prise en charge des passagers, d'augmenter leur confort et d'assister les agents de maintenance qui, grâce au système de visualisation d'Izomet, peuvent localiser rapidement un bagage spécifique et détecter les points de collision et les erreurs de transport éventuels.