La solution EnergyAware permet aux datacenters d’augmenter leur compétitivité en transformant les investissements nécessaires en revenus et en utilisant les onduleurs pour participer à la régulation de la fréquence. Les gestionnaires de réseau compenseront les centres de données pour leur flexibilité en matière de consommation d'énergie en cas de besoin pour maintenir la fréquence du réseau. Un onduleur complété par la solution EnergyAware d’Eaton peut être utilisé pour réguler la demande énergétique et générer des revenus supplémentaires en améliorant la compétitivité du datacenter.
Eaton et Microsoft Corporation ont élaboré un Livre Blanc pour expliquer les défis auxquels les opérateurs de réseau sont confrontés dans la transition vers un système énergétique à faible émission de carbone avec la régulation de fréquence et l’inertie du système. Le Livre Blanc explique également comment les onduleurs et les datacenters peuvent agir comme source de réponse de fréquence rapide (FFR).
Téléchargez le Livre Blanc dès maintenant pour apprendre comment les datacenters peuvent monétiser leurs actifs existants sans impact négatif sur les clients et contribuer à améliorer la stabilisation du réseau pour intégrer davantage d’énergies renouvelables.
Les centres de données peuvent assister les fournisseurs d'énergie en :
(PDF 2 MB)
(PDF 2 MB)
(PDF 593 KB)
Basefarm Provides Pivotal Role in Frequency Response Market