Télécharger le document () de 20
Produit en fin de vie
Logiciel de gestion d’alimentation & connectivité

Cartes réseau Eaton

La carte Network-MS d’Eaton permet de connecter directement un onduleur Eaton aux réseaux Ethernet/Internet, avec surveillance en temps réel et contrôle des onduleurs sur le réseau via un navigateur web standard, un système de gestion réseau SNMP ou un logiciel de gestion d’énergie.

Interface Web conviviale

Surveillance d’entreprise en temps réel via un navigateur web

Spécifications

Caractéristiques techniques

FONCTION

Communications Web/SNMP

ONDULEURS PRIS EN CHARGE

5P, 5PX, 5SC (Rack ou RT), 9130, 9SX, 9PX, 9E, 93E, 93PM, 93PS, 9PHD, EX

COMPATIBLE AVEC

SNMPv3 et IPv6

RÉFÉRENCE

Network-MS

Liens de téléchargement
X
Download Close

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858