Relais de surveillance pour contacteurs CMD série Moeller® Eaton, 220-240V CA
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series CMD Monitoring relay
|
| Numéro de catalogue |
106172
|
| Code de modèle |
CMD(220-240VAC)
|
| EAN |
4015081059423
|
| Longueur du produit |
103 mm
|
| Hauteur du produit |
83 mm
|
| Largeur du produit |
23 mm
|
| Poids du produit |
0.138 kg
|
| Certifications |
CSA Class No.: 3211-04, 3211-84 (Certified to US Standards)
IEC/EN 60947-5-1 CE IEC/EN 60947-4-1 CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-10 UL 508 UL |
| Degré de protection |
IP20
|
| Équipé de : |
Voyants LED
|
| Longévité mécanique |
10 000 000 de manœuvres (avec bobine AC)
9.000 opérations |
| Mode de pose |
rail DIN
|
| Position de montage |
Sur demande
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Protection |
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4 000 VAC
|
| Résistance aux chocs |
4 g, Contacts O, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
4 g, Contacts F, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms |
| Type de tension |
CA
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-5 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
50 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
40 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78 |
| Section raccordable (fil flexible avec embout) |
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Section raccordable (monobrin) |
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Section raccordable (AWG monobrin/multibrin) |
Simple 20 - 14, double 20 - 16
|
| Longueur à dénuder (câble principal) |
6 mm
|
| Taille de vis |
M3.5, borne à vis
|
| Taille de tournevis |
2, borne à vis, tournevis Pozidriv
0.8 x 5,5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard |
| Couple de serrage |
1,2 Nm, Bornes à vis
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
250 V
|
| Tension nominale (Ue) en AC - max. |
240 V
|
| Protection nominale contre les courts-circuits sans soudure |
2 A gG/gL, 500 V, Max. Fusible, Contacts
|
| Facteur de marche |
100 %
|
| Tension d'appel |
0,85 - 1,1 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V AC x Uc |
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
220 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
220 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs) |
0
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés) |
1
|
| Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts) |
1
|
| Consommation de maintien, 50 Hz |
4 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us
|
| Consommation de maintien, 60 Hz |
4 VA, Bobine à froid et 1,0 x Us
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
3.68 W
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Répond aux exigences de la norme du produit.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l’ensemble de l’appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d’augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l’appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit ?
0 800 336 858