Télécharger le document () de 20

123354
Model Code: IZMX16B3-U12F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 1250 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 42 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 42 kA, Ir 625 A - 1250 A, Fixed, Universal protection

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
123354
Model Code
IZMX16B3-U12F
EAN
4015081209590
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
18.715 kg
Compliances
RoHS conform

Delivery program

Type
Circuit breaker
Number of poles
Three-pole

Technical Data - Electrical

Rated uninterrupted current (Iu)
1250 A

Technical Data - Mechanical

Mounting Method
Fixed
Mounting Method
Fixed
Position of connection for main current circuit
Back side

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit ?

0 800 336 858