Télécharger le document () de 20

170752
Model Code: FRBMM-D16/3/01-A

Eaton Moeller series xEffect - Disjoncteur différentiel FRBm6/M - Bloc différentiel avec disjoncteur modulaire. Disjoncteur différentiel, 16 A, 100 mA, déclenchement du disjoncteur modulaire de type D, 3 pôles, type de déclenchement de l’interrupteur différentiel : A

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Moeller series xEffect - FRBmM RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
Numéro de catalogue
170752
Code de modèle
FRBMM-D16/3/01-A
EAN
4015081674695
Longueur du produit
80 mm
Hauteur du produit
75.5 mm
Largeur du produit
70 mm
Poids du produit
0.39 kg
Conformité
Marquage CE
RoHS conform
Certifications 
CE
EN45545-2
IEC 61373

Delivery program

Application
Appareillage pour applications industrielles et tertiaires avancées
Gamme de produits
FRBmM
Fonction de base
Disjoncteurs différentiels RCD/MCB combinés
Nombre de pôles
Tripolaire
Nombre de pôles (protégés)
3
Nombre de pôles (total)
3
Courbe de déclenchement
D
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
D
Intensité du courant
16 A
Courant assigné
16 A
Courant nominal de défaut
0.1 A
Type de sensibilité
Sensible au courant redressé
Type
Disjoncteur différentiel

Technical Data - Electrical

Type de tension
AC
Tension d'alimentation nominale
415 V - 415 V
Tension nominale (Ue) - max.
415 V
Tension assignée d'isolement (Ui)
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
Courants de défaut nominaux de la gamme de produits
10, 30, 100, 300 milliampères
Tenue aux chocs
Résistant partiellement aux surtensions, 250 A
Fréquence nominale
50 Hz
Type de courant de fuite
A
Pouvoir de coupure nominal
10 kA
Puissance nominale d’interruption (IEC/EN 61009)
10 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 60947-2)
15 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009)
10 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (EN 61009-1)
10 kA
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit (IEC 60947-2)
15 kA
Tenue au courant de choc
0.25 kA
Caractéristique de déconnexion
Instantané
Déclenchement
Instantané
Degré de pollution
2

Technical Data - Mechanical

Largeur d’espacement selon le nombre de modules
4
Profondeur de montage
75.5 mm
Mode de pose
Rail DIN
Degré de protection
IP20
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (monobrin) - max.
25 mm²
Section des conducteurs raccordables (fils multiples) - min.
1 mm²
Section des conducteurs raccordables (câbles multiples) - max.
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
16 A
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant
0 W
Équipement de dissipation thermique, en fonction du courant
9 W
Puissance dissipée statique, indépendante du courant
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée
0 W
Température ambiante de fonctionnement - max.
40 °C
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage500 000doit être évalué.manœuvres
10.2.6 Impact mécanique
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection d'assemblages
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances de passage et de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.6 Montage de matériel
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs externes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Rigidité diélectrique de la fréquence de puissance
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue d'impulsion
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Valeur nominale de court-circuit
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonction mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Additional information

Classe de limitation d'énergie
3

Exporter les spécifications du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier le produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.