Télécharger le document () de 20

170M4058

cartouche-fusible, ultra-rapide, 200 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 66 x 108 mm, aR, DIN, IEC, témoin de fusion simple

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible à corps carré ultra-rapide Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
170M4058
EAN
5027590450980
UPC
051712257510
Longueur du produit
245 mm
Hauteur du produit
62 mm
Largeur du produit
142 mm
Poids du produit
455 g
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
Certifications 
Reconnu UL
Homologué CEI

Electrical data

Intensité du courant
200 A
Tension nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Puissance nominale d’interruption
200 kAIC
Classe
Classe aR
Élimination (I2T)
11500 à 660 V

Product specifications

Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
DIN 43653
Indicateur pour micro de type T TN/80
Taille de fusible
1

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858