Module de base SL4 série Moeller® Eaton, Tube et pied en aluminium de 100 mm
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series SL4 Base module
|
| Numéro de catalogue |
171297
|
| Code de modèle |
SL4-PIB-100
|
| EAN |
4015081678402
|
| Longueur du produit |
72 mm
|
| Hauteur du produit |
152 mm
|
| Largeur du produit |
72 mm
|
| Poids du produit |
0.125 kg
|
| Certifications |
UL report applies to both US and Canada
CE IEC/EN 60529 UL CSA-C22.2 No. 94-91 Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-10 UL 508 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5-1 CSA Class No.: NKCR7 |
| Couleur |
Autre
|
| Équipé de : |
Tube en aluminium
Couvercle Pied en matière plastique |
| Nombre de modules |
Max. 10 (avec socle pour montage des deux côtés)
Max. 5 (avec socle standard) Max. 5 |
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non<
|
| Degré de protection |
NEMA 13
IP66 NEMA 4 NEMA 4X |
| Mode de pose |
Horizontal
Support Sol |
| Position de montage |
Sur demande
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
Balises lumineuses SL
|
| Catégorie de produit |
Balises lumineuses SL
|
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) |
4000 V AC
|
| Résistance aux chocs |
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27 |
| Longueur de tube |
100 mm
|
| Type |
module de base
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-30 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
60 °C
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30 |
| Section raccordable (AWG) |
24 - 16
|
| Section raccordable (flexible avec embout et collier plastique) |
0,25 - 0,75 mm²
|
| Section raccordable (monobrin/flexible) |
0,2 - 1,5 mm²
|
| Section raccordable (monobrin/flexible avec embout) |
0,25 - 1,5 mm²
|
| Tension assignée d'isolement (Ui) |
250 V
|
| Tension assignée d'emploi |
24 V AC/DC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 % 110/120 V AC ± 10 % |