Les balises lumineuses, sonores et robustes SL7 et SL4 Moeller series d’Eaton vous permettent de signaler et de communiquer facilement l’état des machines et des installations. Grâce à l'utilisation de LEDs haute performance et de modules avertisseurs sonores performants, ils indiquent avec fiabilité les états de fonctionnement, même dans des conditions d'éclairage défavorables. Grâce à leur degré de protection élevé (IP66), leur utilisation dans les milieux hostiles et dans les applications en extérieur ne pose aucun problème. Les balises lumineuses peuvent s’adapter facilement à tout type d’application.
Lumineuses, sonores, robustes, rapides, efficaces, polyvalentes et immanquables !
| SL4 | SL7 | |
| Tension | 24 V, 120 V et 230 V | |
| Protection IP | IEC IP66, UL Type 4, 4X, 13 | |
| Conformité aux normes | IEC/EN 60947-5-1, UL 508 | |
| Température ambiante | -30 …+60 °C | |
| Voyants lumineux | ||
| Diamètre du module d'éclairage | 43 mm | 73 mm |
| Types de lumières | Continu, clignotant, stroboscopique | |
| Personnalisable | Oui | Oui |
| Couleur de l'éclairage | Rouge, jaune, vert, bleu, clair et orange (ambre) | |
| Acoustique | ||
| Module avertisseur sonore en option | Oui | Oui |
| Niveau sonore | 80 dB | 100 dB |
| Types de signaux sonores | Continu ou intermittent | Continu, intermittent et multiton (8 tonalités) |
| Options de montage | ||
| Nombre d'options de montage | 10 | 11 |
| Méthode de montage | Module de base M22 / Bornes à ressort Push-in et débrochables 5 pôles M12 | |
| Hauteur du module de base | 100, 250, 400, 800 mm | 100, 250, 400, 800 mm |
Combinez les tours de signalisation SL4/SL7 avec les produits suivants :
Auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan
Auxiliaires de commande et de signalisation RMQ compact solution
Boutons « champignon » FAK
Solution de câblage intelligent SmartWire-DT
Le maximum d'éléments simultanés dans l'outil de comparaison est de quatre.
Votre recherche "" ne correspond à aucun document ou produit.
Copié dans le Presse-papiers
Vous devez sélectionner au moins deux produits pour utiliser l’outil de comparaison.
Sorry, we can't get that information right now.