Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Solution de câblage intelligent SmartWire-DT

SmartWire-DT peut être utilisé pour connecter divers composants à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire avec rapidité et simplicité. Il est ainsi possible de réaliser d'importantes économies de temps et de coûts quant à la conception des machines et des systèmes. La solution SmartWire-DT remplace également le câblage point-à-point souvent source d’erreurs, en permettant une communication homogène avec tous les composants du système.

Par ailleurs, SmartWire-DT est un système de câblage intelligent fournissant des informations sur l'ensemble du réseau. Les utilisateurs reçoivent ainsi en temps réel des données d'application détaillées qui peuvent être utilisées pour un diagnostic précoce. Les utilisateurs de SmartWire-DT bénéficient d'une productivité accrue, d'une maintenance préventive et d'une disponibilité optimisée du système.

Solution de câblage intelligent SmartWire-DT
Câblage rapide :
jusqu'à 85 % plus rapide
Un système évolutif :
Compatible IoT
Compact :
Gain de place jusqu'à 40 % dans l'armoire

Caractéristiques principales

  •  Réduction des coûts d’étude jusqu'à 70 %
  •  Intégration du système à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire électrique
  • Utilisation possible dans des systèmes complexes sur une distance allant jusqu'à 600 mètres
  • Système de connexion intelligent capable de fournir des données détaillées sur l'ensemble du réseau
  • Maintenance flexible en tout lieu et en tout temps grâce à l’accès aux données à distance
  • Utilisation à des températures allant de 0 à +55 °C (IP20) et de -20 à +70 °C (IP65) 

Système intégré

Le système SmartWire-DT est composé d’une large gamme de constituants pouvant être connectés rapidement et facilement, directement via l'interface intégrée ou des blocs fonctionnels. Ces constituants comprennent des auxiliaires de commande, des contacteurs, des démarreurs-moteurs, des convertisseurs de fréquence et des modules hydrauliques. SmartWire-DT peut être facilement intégré dans les applications existantes via la passerelle SWD, le système pouvant être connecté soit à un automate programmable via des protocoles de communication industriels, soit à un terminal-opérateur tactile Eaton avec interface SmartWire-DT intégrée.

Une solution simple prête à l'emploi

Selon le système de bus de l’automate de niveau supérieur, il est possible de connecter jusqu'à 99 modules à l'aide d'un seul câble SmartWire-DT, d'une longueur totale pouvant atteindre 600 m. Le câble de connexion SmartWire-DT est le cœur du système. Un câble plat est utilisé pour connecter l’appareillage au sein de l'armoire, tandis qu'un câble rond relie les capteurs/actionneurs aux appareils SWD IP67 à l’extérieur de l’armoire. Les avantages de ce système intelligent sont particulièrement évidents en termes de conception et de construction de machines standard. Les connecteurs SWD peuvent facilement être préconfigurés sur le câble plat, offrant ainsi un gain de temps considérable au niveau de l’étude et du câblage. Les connecteurs permettent également d'éviter les erreurs de câblage, ce qui réduit jusqu'à 70 % le temps nécessaire au test des câbles et à la mise en service.

Toutes les données du système en un coup d'œil

La technologie SmartWire-DT est devenue un élément important dans la construction de machines et l'intégration de systèmes. En tant que plateforme compatible IoT, elle offre aux utilisateurs un accès centralisé aux données de l'ensemble de leur système, garantissant ainsi une disponibilité et une productivité accrues.

Acquisition intelligente des données dans les machines et les systèmes

SmartWire-DT remplace les entrées et sorties de l'automate auparavant nécessaires, d’où un gain de place notable dans l'armoire. Il sert également de base aux solutions Industrie 4. 0. Découvrez les avantages, notamment économiques, de SmartWire-DT dans nos Livres Blancs et nos success-stories clients.

Etude de projet en toute simplicité avec SWD-Assist

Le logiciel SWD-Assist est conçu pour vous aider dans l’étude des réseaux SmartWire-DT. Il vous suffit de sélectionner les éléments fonctionnels SmartWire-DT dont vous avez besoin dans le catalogue et de les installer à l’endroit voulu. Les configurations peuvent être enregistrées et réutilisées dans d'autres projets. Vous pouvez également utiliser SWD-Assist pour tester votre réseau, avec notamment la possibilité d'ajouter automatiquement tout élément manquant. Téléchargez gratuitement le logiciel

Moeller series d'Eaton — un héritage centenaire

Avec plus de 100 ans d'expérience dans le démarrage, la commande et la protection des moteurs, Moeller series vous propose une gamme de produits éprouvés qui vous aideront à utiliser l'énergie de manière plus fiable, efficace, sûre et durable.

SmartWire-DT — Vidéo promotionnelle et Success-stories des clients

    Comment acheter des produits Eaton
    Contactez-nous

    0 800 336 858