Télécharger le document () de 20

173028
Model Code: M22-KC03SMC10

Éléments de contact autosurveillants M22 Eaton Moeller® series, Bornes à vis, Fixation par l'arrière, 1 F, 3 O, 24 V 3 A

Spécifications générales

Nom du produit
Élément de contact Accessoires M22 Moeller® series Eaton
Numéro de catalogue
173028
Code de modèle
M22-KC03SMC10
EAN
4015081696192
Longueur du produit
40.2 mm
Hauteur du produit
34 mm
Largeur du produit
47 mm
Poids du produit
0.044 kg
Certifications 
UL
UL File No.: E340491
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5-1
CE
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528_C_000
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
UL Category Control No.: NISD
Notes de catalogue
Contacts avec fonction de sécurité grâce à la manœuvre positive d'ouverture selon IEC/EN 60947-5-1

Features & Functions

Type de raccordement électrique
Raccordement à vis

General information

Degré de protection
IP20
Modèle
Montage par le haut
Mode de pose
fixation sur sol
Couple de commande
0.8 Nm
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
70 °C
Température ambiante de stockage - min.
-25 °C
Température ambiante de stockage - max.
85 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78

Terminal capacities

Section raccordable (fil flexible avec embout)
0,5 - 1,5 mm²
Section raccordable (monobrin)
0,75 - 2,5 mm²
Section raccordable (multibrin)
0,5 - 2,5 mm²

Electrical rating

Tension assignée d'isolement (Ui)
500 V
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 115 V
6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V
2 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
3 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 42 V
1.7 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V
1.2 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V
0.6 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 500 V
0.1 A

Short-circuit rating

Courant assigné de court-circuit conditionnel (Iq)
1 kA
Protection contre les courts-circuits
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Contacts, Protection courts-circuits max., Sans fusible
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 10 A gG/gL, Fusible, Contacts

Communication

Connexion au module SmartWire-DT
Non<
Type de connexion
Fixation par l'arrière

Actuator

Force d'actionnement max.
15 N
Course de l'actionneur et force d'activation (DIN EN 60947-5-1)
4.8 mm
Déplacement du bouton
5.7 mm

Contacts

Force de manœuvre positive d'ouverture min.
45 N
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
3
Nombre de contacts (normalement ouverts)
1

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.11 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
6 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs de l'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.