Sélecteur M30 Moeller® series Eaton, RMQ-Titan, à manette, à accrochage, 2 positions, cadran en métal
| Nom du produit |
Sélecteur M30 Moeller® series Eaton
|
| Numéro de catalogue |
187109
|
| Code de modèle |
M30C-FWRK
|
| EAN |
4015081821594
|
| Longueur du produit |
36 mm
|
| Hauteur du produit |
47 mm
|
| Largeur du produit |
46 mm
|
| Poids du produit |
0.042 kg
|
| Certifications |
VDE 0660
IEC/EN 60947 Fichier CSA n° 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Category Control No.: NKCR Répertorié UL Certifié CSA |
| Couleur de la collerette |
titane
|
| Matériau de la collerette |
Métal
|
| Forme |
à manette
Face avant affleurante |
| Équipé de : |
Collerette
|
| Fonctions |
Fonction accrochage/rappel, peut être modifié avec les pièces de codage M22-XC-Y
|
| Degré de protection |
NEMA 4X, 13
|
| Degré de protection (face avant) |
IP66
|
| Longévité mécanique |
100 000 manœuvres
|
| Diamètre d'ouverture |
30 mm
|
| Fréquence de fonctionnement |
2000 manœuvres/h
|
| Couple de commande |
0.3 Nm
|
| Catégorie de surtension |
III
|
| Degré de pollution |
3
|
| Catégorie de produit |
RMQ-Titan
|
| Catégorie de produit |
RMQ-Titan
|
| Taille |
Dimensions frontales : Ø 36 mm
|
| Angle de rotation |
60 °
|
| Type |
Actionneur de sélecteur
|
| Position de montage |
Telle que requise
|
| Résistance aux chocs |
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms |
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de stockage - min. |
40 °C
|
| Température ambiante de stockage - max. |
80 °C
|
| Résistance climatique |
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78 |
| Connexion au module SmartWire-DT |
Oui
Avec interfaces SWD-RMQ |
| Couleur d'actionneur |
Noir
|
| Fonction de l’actionneur |
Permanent
Fonction d'accrochage |
| Type d’actionneur |
Manette
|
| Nombre de positions de commutation |
2
|
| Force de manœuvre positive d'ouverture min. |
0 N
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Sur demande
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.10 Echauffement |
Sans objet.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|