Eaton Moeller® series M22 Bouton d'arrêt d'urgence/ARRET, RMQ-Titan, Type « coup de poing », 38 mm, Non lumineux, déverrouillage par clé, sélectionnable, rouge, jaune, RAL 3000, Non adapté aux installations avec serrures à combinaisons multiples
| Nom du produit |
Eaton Moeller® series M22 emergency stop/emergency switching off pushbutton
|
| Numéro de catalogue |
216880
|
| Code de modèle |
M22-PVS-MS*
|
| Longueur du produit |
93 mm
|
| Hauteur du produit |
38 mm
|
| Largeur du produit |
38 mm
|
| Poids du produit |
0.06 kg
|
| Certifications |
CSA File No.: 012528
CE UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA IEC/EN 60947 UL UL 508 IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 DNV GL LR |
| Notes de catalogue |
Nombre max. de contacts : quatre M22-(C)K01, …10 ou deux M22-(C)K02, …20, …11
|
| Accessoires |
1 clé incluse dans l'équipement fourni.
|
| Couleur d'actionneur |
Rouge
|
| Fonction |
Infraudable (conforme à la norme ISO 13850, EN 418)
|
| Fonction de l’actionneur |
Fonction d'accrochage
Déverrouillage par clé |
| 10.10 Echauffement |
Sans objet.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l’appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Sur demande
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Fréquence de fonctionnement |
600 manœuvres/h
|
| Résistance climatique |
Chaleur humide cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme CEI 60068-2-78 |
| Connexion au module SmartWire-DT |
Non<
|
| Couleur de la base |
Jaune
|
| Force de manœuvre |
50 N
|
| Diamètre de l’actionneur |
38 mm
|
| Température ambiante de fonctionnement - max. |
70 °C
|
| Température ambiante de fonctionnement - min. |
-25 °C
|
| Diamètre du bouchon |
38 mm
|
| Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant |
0 W
|
| Force de manœuvre positive d'ouverture min. |
0 N
|
| Capacité de dissipation thermique Pdiss |
0 W
|
| Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid |
0 W
|
| Diamètre d'ouverture |
22.5 mm
|
| Numéro RAL |
3000
|
| Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In) |
0 A
|
| Luminosité |
Non lumineux
|
| Couleur de la collerette |
Autre
|
| Résistance aux chocs |
Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27
50 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc sinusoïdal 11 ms |
| Couleur |
Rouge
|
| Code clé |
Sélectionnable
|
| Matériau de la collerette |
Autre
|
| Forme |
« Coup de poing »
Classique |
| Position de montage |
Sur demande
|
| Degré de protection |
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13 |
| Type d'élément avant |
Élevé
|
| Type de lentille |
rond
|
| Longévité mécanique |
100 000 opérations
|
| Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs |
0 W
|
| Catégorie de produit |
RMQ-Titan
|
| Taille |
Dimensions avant : 35 mm
|
| Adapté à |
Arrêt d'urgence
|
| Type de déverrouillage |
Déverrouillage par clé
|