Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

PV-355A-2XL-B

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 355 A, DC 1000 V, 2XL, 59 x 76 x 190 mm, gPV, UL, IEC, bolted connection

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-355A-2XL-B
EAN
5996516000885
UPC
051712373425
Product Length/Depth
217 mm
Product Height
82 mm
Product Width
94 mm
Product Weight
2657 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Electrical data

Amperage Rating
355 A
Voltage rating
1000 Vdc
Interrupt rating
33 kAIC
Class
Class gPV

Product specifications

Application
Photovoltaic array combiners and disconnects
Fuse type
PV-2XL-B
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
2XL

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858