Az Eaton második generációs környezetfigyelő (EMP) érzékelők lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a szerverszobában, illetve a rack szekrényben uralkodó környezetről (hőmérséklet és páratartalom) pontos információt szerezzenek, távolról az Eaton energiafelügyeleti megoldásaival, vagy egyszerű webböngészőn keresztül. Minden egyes EMP eszköz egy hőmérsékleti és egy páratartalom adatot képes mérni, emellett két száraz-kontaktust is biztosít. Az EMP Gen 2 mágneses készülékháza könnyedén elhelyezhető bármilyen fém szekrényre és a beépített státusz LED-ek segítségével egy pillanat alatt meggyőződhetünk az egyes érzékelők állapotáról, miközben a géptermi folyosókat járjuk.
Az Ön keresése "" Nincs a keresésnek megfelelő termék vagy dokumentum.
TÍPUS
|
Környezetfigyelő érzékelő (EMP)
|
KOMPATIBILITÁS |
Az EMPDT1H1C2 szonda csak a Network-M2 hálózati bővítókártyával kompatibilis. |
MÉRETEK (H x SZ x M)
|
57,6 x 37,6 x 29,3 (mm)
|
TÖMEG
|
34 g
|
CIKKSZÁM |
EMPDT1H1C2
|