Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Hálózati csatlakozás informatikai környezetekhez

Eaton Industrial Gateway Card

Az Eaton ipari Gateway csatolókártya (INDGW-M2) ötvözi az SNMP, a HTTP/webszerver és a Modbus kártya jellemzőit, hogy megkönnyítse UPS-rendszer bármely épületfelügyeleti rendszeren keresztül történő távfelügyeletét. Szabadon testre szabhatja és beállíthatja az elvégzendő műveleteket, többek között a leállítási protokollokat vagy a terheléscsökkentést, a távolból is azonnali értesítést kaphat az energiaellátási eseményekről.

Kényelmes webes felület

Valós idejű rendszerfelügyelet bármilyen böngészőből
Műszaki adatok
Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése

Műszaki adatok

 

FUNKCIÓ

 

 

Modbus/Facility

Web/SNMP

 

 

TÁMOGATOTT UPS-EK

 

5SC Rack és RT, 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9E, 91PS, 93E, 93PS, 93PM

 

 

CIKKSZÁM

 

 

INDGW-M2

 

 

GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ

 

744-07774

 

TÁMOGATOTT PROTOKOLLOK

 

Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, automatikus egyeztetés, HTTP, HTTPS,  TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS DHCP CLI, SSH, ARP, Modbus

 

UPS KÁRTYAHELY TÍPUSA

 

 

Mini-Slot

 

 

HÁLÓZATI TÁMOGATÁS

 

 

Ethernet 10/100/1000BaseT

 

HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM FIGYELÉSE

 

Igen, a  második generációs környezetfelügyelő szonda (EMP) segítségével (cikkszám: EMPDT1H1C2, gyártói azonosító: 744-A4026)

 

 

SZOFTVERTÁMOGATÁS

 

 

Intelligent Power Manager 1.61 és magasabb verziók , Intelligent Power Protector 1.61 és magasabb verziók, bármely SNMP-kompatibilis hálózatkezelő rendszer (NMS)

 

 

TÁMOGATOTT MIB

 

 

MIB II - Standard IETF UPS MIB (RFC 1628) – Eaton PowerMib

 

 

LEÁLLÁSHOZ TÁMOGATOTT OPERÁCIÓS RENDSZEREK

 

 

Microsoft Windows, UNIX, és Linux

 

 

TÁMOGATOTT NYELVEK

 

 

Angol, francia, német, olasz, spanyol, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, japán

 

 

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET

 

 

0 - 40°C

 

 

ÜZEMI PÁRATARTALOM

 

 

90% relatív páratartalom lecsapódás nélkül

 

 

BEMENETI TELJESÍTMÉNY

 

 

5 - 12V

 

 

ÁRAMFELVÉTEL

 

 

Max. 500/1000 mA UPS-től függően

 

 

MÉRETEK (MA x SZ x MÉ)

 

132,08 x 66,04 x 43,18 mm

 

SÚLY (g)

 

 

70

 

 

VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS

 

 

mint az UPS esetében

 

Letöltési linkek
X
Download Close