Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Tartalék áramforrás (UPS)

Eaton 93E UPS

Az Eaton 93E UPS költséghatékony szünetmentes védelmet biztosít az elektromos fogyasztók és az informatikai alkalmazások számára. Energiahatékonyságának, megbízhatóságának és kompakt kialakításának köszönhetően alacsonyabb a teljes bekerülési és üzemeltetési költség (TCO). Az Eaton 93E ideális megoldás a rendkívül megbízható védelmet igénylő középületek és műszaki létesítmények, valamint kis és közepes méretű adatközpontok szünetmentes áramellátására.

Topológia
Kettős konverzió
Teljesítménytartomány
15 – 200 kVA
Hatásfok
96,1%-ig

Megbízható

Az Eaton sokéves tapasztalatára támaszkodva megbízható tervezési és gyártási folyamatot dolgozott ki. Az Ön nyugalma érdekében minden UPS-hez kiterjedt szervizhálózatot és felügyeleti lehetőségeket kínálunk - a felhasználási területtől függetlenül.

Hatékony

Az Eaton garantáltan képes növelni a fenntarthatóságot a nagyobb elérhető hatékonyság révén, ami jelentősen hozzájárul az üzemeltetési költségek minimalizálásához. A transzformátormentes kialakítás és a kifinomult érzékelő- és vezérlő áramkörök révén az Eaton 93E UPS akár 99,3% -os hatásfokot is képes elérni, ezáltal kategóriája egyik legtakarékosabb UPS-e.

Kompatibilitás

Az UPS-eket áramfejlesztőkkel is szokás kiegészíteni a kritikus berendezések folyamatos tápellátására. A kettő harmonikus működését a villamossági tulajdonságaik kompatibilitása garantálja. Az aktív teljesítménytényező-korrekció (PFC) 0,99 bemeneti teljesítményt és <5% ITHD-t biztosít, ezzel kiküszöböli az interferenciát más kritikus berendezésekkel ugyanazon a hálózaton, és fokozza a generátorokkal való kompatibilitást. Az Eaton 93E optimális védelmet biztosít a korszerű 0,9 névleges teljesítménytényezőjű informatikai eszközök számára a túlméretezés szükségessége nélkül.

Kompakt

Tekintettel a növekvő tárolási költségekre és az egyre korlátozottabb rendelkezésre álló helyre, az UPS helyigénye is egyre fontosabb tényezővé válik. Az Eaton 93E 30%-kal kisebb, mint a versenytársak hasonló megoldásai. A szekrények szélessége csupán 600 mm, így könnyedén összesorolható a szabványos IT rackekkel.

Az Eaton energiatakarékos technológiái

Tartsa kézben a költségeit az Eaton energiatakarékos technológiáival
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése

Eaton 93E UPS 15-200 kVA műszaki adatok

Eaton 93PS Marine UPS 20 kW
Be-/kimeneti fázisok száma 
3:3 
Teljesítménytartomány 
 

15 – 200 kVA
Teljesítménymodulok száma 
1
Rendelkezésre álló feszültségszintek (vonali feszültség) 

380 V, 400 V, 415 V

Képek a termékekről

Letöltési linkek
X
Download Close