Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Túlfeszültségvédelmi eszköz

Eaton Protection Box

Az Eaton Protection Box védőelosztó egy megfizethető, többaljzatos feszültséglökés elleni védelemmel ellátott eszköz, mely kiváló választás lakossági és irodai használatra egyaránt.

TOPOLÓGIA
Fejlett túlfeszültségvédelmi eszköz
ALJZATOK
1/6/8 aljzat - DIN & (Schuko)
FORMÁTUM
Desktop

Hatékony feszültséglökés elleni védelem

Az Eaton Protection Box kialakítása megfelel az IEC 61643-11 kisfeszültségű hálózatra csatlakozó túlfeszültség-védelmi eszközök nemzetközi szabványnak. A készülék úgy lett megtervezve, hogy alkalmas legyen az érzékeny berendezések feszültséglökések elleni védelmére, valamint megfelelő védelmet biztosítson az interferenciákkal és a villámcsapások közvetett hatásaival szemben.

USB töltő

A Protection Box 6 USB, 6 USB Tel@, 8 USB Tel@ modellek két USB porttal rendelkeznek (max. 2,4 A) bármilyen mobil eszköz (mobiltelefon, táblagép stb.) töltésére.

Garancia a csatlakoztatott berendezésre

Az Eaton ingyenes garanciát nyújt a csatlakoztatott berendezésre (csak az EU-tagországokban). A vételár tartalmazza a teljes Protection Box termékválasztékra vonatkozó garanciát (legfeljebb 50 000 EUR összegig 8 aljzatos modell esetén), amely fedezi a feszültséglökés elleni védelem hibájából bekövetkező károkat.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close