Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Biztosítók és biztosítótartók

Bussmann kisfeszültségű D és D0 biztosítók, biztosítóaljzatok és tartozékok

Az Eaton Bussmann Series kisfeszültségű D és D0 biztosítóit kifejezetten az általános ipari alkalmazások, például az energiaelosztás és a vezetékek védelmére tervezték. Mind a D, mind a D0 biztosító kapható három különböző működéssel: késleltetett, gyors reagálású és ultragyors változatban, amelyek csavaros kupakkal ellátott biztosítótartókba illeszthetők, 1f vagy 3f változatban. DIN-sínre vagy szerelőlapra tehető

Névleges áramerősség
2 A - 200 A
Névleges feszültség
400, 500 V AC
Szabványmegfelelés
IEC 60269, DIN 49515

Jelzővel is kapható

Az Eaton Bussmann Series kisfeszültségű D és D0 biztosítók rendelkeznek egy jól látható jelzővel.

Eaton Bussmann Series kisfeszültségű D és D0 biztosítók áttekintése

Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close