Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Biztosítók és biztosítótartók

Bussmann Series középfeszültségű olajbiztosítók

Az Eaton Bussmann Series középfeszültségű olajbiztosítóit olajjal töltött kapcsolóberendezésekben történő használatra tervezték. Alkalmasak transzformátorok primer oldali és olajjal töltött kapcsolóberendezések védelmére. Ezt a fajta biztosítót az Egyesült Királyságban mutatták be először. Az Eaton 40 éve folyamatosan gyártja ezt a legszélesebb körben elterjedt típust. Azóta világszerte több mint egymillió Eaton Bussmann Series középfeszültségű olajbiztosítót helyeztek üzembe.

Névleges áramerősség
250 A-ig
Névleges feszültség
24 kV-ig

Fő jellemzők

  • Egyedi hármas szigetelés
  • Alacsony teljesítménydisszipáció, minimális watt-veszteség.
  • Ezüst elemek
  • 100% X-ray

Tripla tömítésű kialakítás

Az Eaton Bussmann Series középfeszültségű olajbiztosítókat kifejezetten olaj alatti alkalmazásokhoz tervezték. Különleges tripla tömítésük megakadályozza az olaj behatolását, így garantálja a biztosító hosszú élettartamát és megbízható működését.

Biztosítós alkalmazásokra szakosodott mérnökcsapat

Biztosítós alkalmazásokra specializálódott mérnökeink minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy segítsenek kiválasztani az Ön alkalmazásához megfelelő, a lehető legnagyobb biztonságot nyújtó biztosítót.

Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close