Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Megszakítók

xEffect FRBdM kombinált áram-védőkapcsoló, 1+N és 2 pólus

Az 1+N és 2 pólusú FRBdM egy kiváló minőségű kombinált áram-védőkapcsoló és kismegszakító, mely hálózati feszültségtől függő kioldással és sokféle névleges kioldási árammal rendelkezik. A beépített elektronika pontosan figyeli az áramokat. Felismeri az ártalmatlan és a kritikus hibaáramokat. Beépített digitális technológiája a szivárgóáram szintjének prediktív diagnosztizálását teszi lehetővé LED-kijelzéssel. 

Az FRBdM kompatibilis a sorolósínekkel. Elérhető a kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent, ami a gyors és egyszerű szerelést segíti.

Védelem
Megbízható személyvédelem
Szabványmegfelelés
MSZ EN 61009 szerint
LED kijelző
azonnali állapotjelzés céljára

Fő jellemzők

  • Kiváló minőségű kombinált áram-védőkapcsoló
  • A hálózati feszültségtől függő kioldás 
  • Három LED ad információt a készüléken átfolyó névleges hibaáram mértékéről
  • Kioldásjelzés (fehér - kék) 
  • Érintkezőállás-kijelzés (piros - zöld) 
  • Névleges áramok 25 A-ig 
  • Kioldási jelleggörbék: B, C és D 
  • Névleges kapcsolási képesség 10 kA
  • Rendkívül pontos kioldási karakterisztikák
  • A névleges hibaáramok széles választéka
  • Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent
  • Szabadon választható sorolósín-elrendezés fent és lent
  • A szerelt sorolósín ellenére szabad csatlakozókapocs-tér
  • Bekötést segítő takarólap 
  • Három stabil állású tolóreteszelő teszi lehetővé a kiszerelést egy meglévő sorolósínkötésből 
  • Bőséges választék utólagosan felszerelhető tartozékokból 

Többfunkciós készülék

Az Eaton magas minőségi sztenderdje átfogó személyi és berendezésvédelmet garantál az áram-védőkapcsoló és a kismegszakító funkcióinak kombinálásával. A rendszert megvédi a túláramtól, a rövidzárlattól és a hibaáramoktól, mindemellett kevesebb időt és energiát igényel a huzalozás. Az Eaton beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsolóinak (RCBO) használatával növelheti az elektromos rendszer biztonságát és megbízhatóságát. Ha a berendezések, a világítás és a dugaszoló aljzatok áramköreit több különböző védelmi készülékhez rendeli, hiba esetén távolról is le lehet kapcsolni az érintett áramkört.

Megfelelő áram-védőkapcsoló és/vagy kismegszakító típusok minden eshetőségre

Az áramkörök külön-külön huzalozásával növelhető a villamos rendszer üzembiztonsága, mivel így lehetővé válik, hogy a kioldási értékek (például földzárlat) túllépése esetén csak az érintett áramkör bontson. A földzárlati hiba gyakran a védelmi készülék véletlen kioldásához vezethet, ha más eszközöket is véd ugyanaz a készülék. Az ilyen típusú téves kioldás megakadályozható, ha a rendszer egyes áramköreit külön-külön védelmi készülékekhez huzalozzák.

  • A típus: Védelmet nyújt különleges, nem simított alakú, pulzáló egyenáramú hibaáramok ellen.
  • G típus: Védelmet nyújt a téves kioldások ellen.

IEC szabványnak megfelelő kivitel

Az Eaton beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsoló termékcsaládjának tagjai megfelelnek az MSZ EN 61009 (VDE 0664-20 és 21) szabványnak – mely egy európai szabvány az IEC területén, ami tartalmazza a beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsolókra (RCBO) vonatkozó előírásokat. Ez vonatkozik mind a hálózati feszültségtől független, mind a hálózati feszültségtől függő áram-védőkapcsolókra és kismegszakítókra 125 A névleges áramerősségig, beépített készülékeknél.

Az Eaton beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsoló termékcsalád tagjai 100%-ban megfelelnek az MSZ EN 61009 követelményeinek. Az összes szabványmegfelelést feltüntettük a készülékeken.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close