Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Kifutott
Túlfeszültségvédelem

SPPVT2/T12 xPoleTúlfeszültségvédelem

Az SPPVT2 és SPPVT12 dugaszolható túlfeszültség-levezetőket kifejezetten fotovoltaikus alkalmazásokhoz fejlesztették ki. Védik a berendezéseket a tranziens túlfeszültségek ellen, amelyek villámcsapás közvetlen vagy közvetett hatásaként jönnek létre. 

Szabvány
EN 50539-11
EN osztály
PV T1 / PV T2
Szerelési mód
35 mm-es kalapsín

Fő jellemzők

  • EN szerinti típus: PV T1 / PV T2
  • Szerelési mód: 35 mm-es kalapsín
  • Fokozott biztonság az EN 50539-11 szabványmegfelelés révén
  • Biztonságos csatlakoztatás
  • Plug-in betétek
  • Állapotkijelzés
  • Segédérintkezős változatban is kapható
  • Kóddal ellátott csatlakozók és alapelem

A napelemes (PV) berendezéseket védeni kell a túlfeszültség ellen

A háztetőn elhelyezett napelemes berendezésekkel rendelkező lakóházak fokozott veszélynek vannak kitéve, ezért ezeknél külön túlfeszültségvédelemre van szükség. Ehhez általában 1/2 típusú kombinációkra van szükség az egyenáramú védelemhez - attól függően, hogy az épületnek kell-e külső villámvédelmi rendszerrel is rendelkeznie. Az SPPVT12 túlfeszültség-levezető megvédi a berendezéseket a tranziens túlfeszültségektől, amelyeket közvetlen villámcsapás okozhat. Ezek a túlfeszültség-levezetők számos különböző rendszer túlfeszültségvédelmére alkalmasak.

Az inverter védelmére tervezve

Újonnan telepített fotovoltaikus rendszer esetén gondoskodni kell az egyenáramú oldal túlfeszültségvédelméről. A fotovoltaikus rendszereknél akkor van szükség T2 típusú túlfeszültségvédelemre, ha nem áll fenn a közvetlen villámcsapás veszélye, és csak közvetett túlfeszültségek fordulhatnak elő.

A 2. típusú túlfeszültség-levezetők védik az invertert és a berendezéseket a kapcsolások során fellépő, illetve a közvetett villámcsapás okozta tranziens túlfeszültségek ellen.

Plug-in túlfeszültségvédelem fotovoltaikus alkalmazásokhoz

Az SPPVT12 egy dugaszolható túlfeszültségvédő eszköz a szigetelt és földelt fotovoltaikus rendszerekhez. A levezetők előlapján van egy optikai hibajelző, illetve felszerelhető a készülékre segédérintkező is, távoli jelzés céljából.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close