Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Megszakítók

xEffect FRBm6/M kombinált áram-védőkapcsoló, 1+N, 2, 3 és 3+N pólus

Ez az áram-védőkapcsoló beépített túláramvédelemmel egy kiváló minőségű készülék, mely önmagában kombinálja az áram-védőkapcsolót és a kismegszakítót a hálózati feszültségtől független kioldással és különféle névleges kioldóáramokkal rendelkezik. 

A hibaáram miatti kioldást a kék kioldásjelző jelzi. A fehér szín jelzi, hogy a készülék kismegszakító része "kioldott" vagy, hogy ki van kapcsolva a készülék. Sorolósín-kompatibilis. Kettős, emelő/befogó komfortkapoccsal is kapható a gyors és egyszerű szereléshez. 

Névleges áramerősség
40 A-ig
Szabványmegfelelés
MSZ EN 61009
Névleges kapcsolási képesség
6 vagy 10 kA

Fő jellemzők

  • Kiváló minőségű kombinált áram-védőkapcsoló
  • A kioldás független a hálózati feszültségtől
  • Érintkezőállás-kijelzés piros - zöld
  • Hibaáram-kioldásjelzés fehér - kék
  • Sorolósín-kompatibilis
  • Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent
  • Szabadon választható sorolósín-elrendezés fent és lent
  • A szerelt sorolósín ellenére szabad csatlakozókapocs-tér
  • Bekötést segítő takarólap
  • Három stabil állású tolóreteszelő teszi lehetővé a kiszerelést egy meglévő sorolósínkötésből 
  • Bőséges választék utólagosan felszerelhető tartozékokból
  • A téves kioldások csökkentése (F, G vagy G/A típus) a késleltetett kioldás és a >3 kA-es , megnövelt lökőáramállóság miatt
  • A névleges kapcsolási képesség, a névleges áramok és a kioldási jelleggörbék a kombinált áram-védőkapcsoló (RCBO) típusától és pólusszámától függenek.

IEC szabványnak megfelelő kivitel

Az Eaton kombinált áram-védőkapcsoló termékcsaládjának tagjai megfelelnek a VDE 0664-20 és 21 szabványoknak és az IEC túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsolókra vonatkozó európai szabványának. Ez vonatkozik mind a hálózati feszültségtől független, mind a hálózati feszültségtől függő áram-védőkapcsolókra és kismegszakítókra 125 A névleges áramerősségig, beépített készülékeknél.
Az Eaton beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsoló termékcsalád tagjai 100%-ban megfelelnek az MSZ EN 61009 követelményeinek. Az összes szabványmegfelelést a készülékeken fel van tüntetve.

Megfelelő áram-védőkapcsoló és/vagy kismegszakító minden eshetőségre

  • A típus: Védelmet nyújt különleges, nem simított alakú, pulzáló egyenáramú hibaáramok ellen.
  • Super A (Li/A) típus: Rendkívül megbízható a téves kioldások ellen. Kötelező minden olyan áramkörnél, ahol nemkívánatos kioldás esetén személyi sérülések vagy anyagi károk következhetnek be.
  • AC típus: Ez a típus csak a tisztán szinuszos váltóáramú hibaáramokat érzékeli megbízhatóan.
  • G típus: Rendkívül megbízható a téves kioldások ellen. Kötelező minden olyan áramkörnél, ahol nemkívánatos kioldás esetén személyi sérülések vagy anyagi károk következhetnek be.
  • F típus: Nagyobb terhelhetőség akár 10 mA-es DC hibaáramig. Fokozott védelem az egyfázisú frekvenciaváltós alkalmazásokban a vegyes frekvenciák észlelése révén.

Többfunkciós készülék

Az Eaton magas minőségi színvonala garantálja a széleskörű személyi és berendezésvédelmet az áram-védőkapcsoló és a kismegszakító funkcióinak kombinálásával egyetlen készülékben. Fordítson kevesebb időt és energiát a huzalozásra, és biztosítsa a rendszer védelmét a túlterheléstől, a rövidzárlattól és a hibaáramtól. Az Eaton beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsolóinak (RCBO) használatával növelheti az elektromos rendszer biztonságát és megbízhatóságát.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close