Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Megszakítók

xPole PKP42 2 pólusú kombinált áram-védőkapcsoló

Ez a különböző névleges kioldóáramokra tervezett 2 pólusú készülék magában foglal egy áramvédő-kapcsolót és egy kismegszakítót. A hálózati feszültségtől független PKP42 készülék tagja az xPole sorozatnak, és mind lakó-, mind kereskedelmi épületekben alkalmazható.

A piros-zöld érintkezőállás-jelző és a fehér-kék hibaáram kioldásjelző azonnal láthatóvá teszi, hogy mi történik: a zöld jelzi a nyitott, a piros pedig a zárt érintkezőket. A hibaáram miatti kioldást a kék kioldásjelző jelzi. A fehér szín jelzi, hogy a készülék kismegszakító része "kioldott" vagy, hogy ki van kapcsolva a készülék. A kombinált áram-védőkapcsoló kompatibilis a szabványos sorolósínekkel, és rendelkezik egy-egy kettős, emelő/befogó komfortkapoccsal fent és lent, ami a gyors és egyszerű szerelést segíti. Ezen kívül megkönnyíti a felszerelést a három állású DIN sín patent. 

Névleges áramerősség
40 A-ig
szabványmegfelelés
IEC/EN 61009
Névleges kapcsolási képesség
4,5 kA

Fő jellemzők

  • Kombinált áram-védőkapcsoló
  • A kioldás független a hálózati feszültségtől
  • Érintkezőállás-jelzés piros - zöld
  • Hibaáram-kioldásjelzés fehér - kék
  • Névleges áram 40 A-ig
  • B és C kioldási jelleggörbék
  • Névleges kapcsolási képesség 4,5 kA
  • Kompatibilis a standard sorolósínekkel
  • Kettős, emelő/befogó komfortkapocs fent és lent
  • Szabadon választható sorolósín-elrendezés fent vagy lent
  • A szerelt sorolósín ellenére szabad csatlakozókapocs-tér
  • Bekötést segítő takarólap
  • Három állású DIN sín patent teszi lehetővé a könnyű kiszerelést egy meglévő sorolósín rendszerből
  • Bőséges választék utólag felszerelhető tartozékokból
  • A készülék kapcsolókarja a névleges áram függvényében különböző színű

 

Vezeték- és hibaáramvédelem

Az Eaton magas minőségi színvonala garantálja a széleskörű személyi és berendezésvédelmet az áram-védőkapcsoló és a kismegszakító funkcióinak kombinálásával. Kevesebb időt és energiát vesz igénybe a rendszer huzalozása, de ugyanúgy biztosított a rendszer védelme a túláram, a rövidzárlat és a hibaáramok ellen. Az Eaton beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsolóinak (RCBO) használatával növelheti az elektromos rendszer biztonságát és megbízhatóságát.

A tisztán szinuszos váltóáramú hibaáramok érzékelésére

Az áramkörök külön-külön kialakításával növelhető a villamos rendszer üzembiztonsága, mivel így lehetővé válik, hogy a kioldási értékek (például földzárlat) túllépése esetén csak az érintett áramkör kapcsoljon ki. A földzárlati hiba gyakran a védelmi készülék véletlen kioldásához vezethet, ha más eszközöket is véd ugyanaz a készülék. Az ilyen típusú téves kioldás megakadályozható, ha a rendszer egyes áramköreit külön-külön védelmi készülékekhez huzalozzák.

  • AC típus: Ez a típus csak a tisztán szinuszos váltóáramú hibaáramokat érzékeli megbízhatóan.

IEC szabványnak megfelelő kivitel

Az Eaton beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsoló termékcsaládjának tagjai megfelelnek az IEC/EN 61009 szabványnak – mely egy európai szabvány az IEC régióban, ami tartalmazza a beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsolókra (RCBO) vonatkozó előírásokat. Ez vonatkozik mind a hálózati feszültségtől független, mind a hálózati feszültségtől függő áram-védőkapcsolókra és kismegszakítókra 125 A névleges áramerősségig, beépített készülékeknél.

Az Eaton beépített túláramvédelemmel rendelkező áram-védőkapcsoló termékcsalád tagjai 100%-ban megfelelnek az IEC/EN 61009 követelményeinek. Az összes szabványmegfelelés fel van tüntetve a készülékeken.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close