Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Mágneses (induktorok és transzformátorok)

FPT Inductor

Eaton's FPT family power inductors feature dual conductor, two turn construction in two surface mount package options, 8.3 mm x 7.5 mm in a 5.35 mm height, and 10.5 mm x 8.8 mm in a 6 mm height. The FPT is compatible with Picor® Cool-Power® ZVS Buck and buck-boost regulator families.

Dual conductor
High Current
Compatible with Picor® Cool-Power® ZVS buck and buck-boost regulator families
Műszaki adatok

Specifications

Letöltési linkek
X
Download Close

Információ kérés

Támogatás az Etontől

Technical support

Contact us