Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Lámpatestek

FlexiTech SE - Központi akkumulátoros biztonsági lámpatest

A FlexiTech egységes kínálata megkönnyíti a mindennapi munkáit és projektjeit. A FlexiTech SE egy modern és rugalmas biztonsági lámpatest, amely a legtöbb felhasználási területre alkalmazható. Átlátszó szerelő-alaplapja számos okos funkciót tartalmaz, amelyek biztosítják a könnyű telepítést.

A FlexiTech SE menekülési útvonalak megvilágításához lett kifejlesztve, optimális távolságot biztosít a lámpatestek között. Más felhasználás esetén az opcionális lencse eltérő fényeloszlást biztosít. Azonos esztétikával vízálló változat is elérhető.

A LED-ek használata, a hosszú élettartamú alkatrészek, illetve az automatikus tesztelési és felügyeleti eszközök (CG-S) alkalmazása jelentősen csökkentik a berendezés üzemeltetési és karbantartási költségeit.

Világítási teljesítmény
Optimális távolság a lámpatestek között és nagy fényerő
Modern megjelenés, rugalmas kialakítás
Minimális számú szerkezeti megoldás, letisztult felületek és keskeny készülékház
Egyszerű telepítés
A rápattintható rögzítés megkönnyíti a telepítést

Jellemzők

  • Erőteljes, 400 lm-es fényáram
  • A menekülési útvonalak megvilágításához optimalizált fényeloszlás
  • Opcionális lencse nyitott területek megvilágításához vagy falra szereléshez
  • Megbízható felügyelet a CG-S technológiával, további adatkábel nélkül
  • Védettség: IP43 és IP65 egyforma külső megjelenéssel
  • Okos, tömszelence nélküli IP65 védettségű megoldás
  • Tartozék süllyesztett beépítéshez

Velünk gyerekjáték a vészvilágítás

Modern megjelenés, rugalmas kialakítás

A FlexiTech termékcsalád az egyszerű kialakításnak, a keskeny kivitelének és a letisztult megjelenésének köszönhetően bármilyen stílusú épülethez jól illeszkedik. Rugalmas kialakítása megkönnyíti mindennapi munkáit és a projektekben való részvételét, mivel egy dobozban többféle konfigurációs lehetőség áll rendelkezésre. Az innovatív fenéklemez mellett minden tartozékot megtalál a leghatékonyabb integrációhoz és a gyors telepítéshez.
FlexiTech SE wall surface mounting
Falfelületre szerelés
FlexiTech SE ceiling surface mounting
Mennyezeti felületre szerelés
FlexiTech SE ceiling recessed mounting
Falba vagy mennyezetbe süllyesztett szerelés tartozékkal

6 innováció, ami megkönnyíti a FlexiTech telepítését

6 innovations that make FlexiTech easier to install (baseplate)

1. Hornyolt lyukak a gyors rögzítéshez és a könnyű beigazításhoz.

2. Csavarmentes csatlakozóblokkok dupla csatlakozással.

3 . Tágas munkafelülettel rendelkező, átlátszó szerelő-alaplap a könnyű telepítés és a meglévő termékek cseréjének megkönnyítése érdekében.

4. Kilenc gumimembrános kábelbevezető; nincsenek műanyag alkatrészek, amelyek hátulról való hozzáféréskor eltörhetnének.

5. Vízmérték a tökéletesen vízszintes beállításhoz.

6. Közvetlen szerelési lehetőség elektromos szerelvénydobozokra (Ø 67 mm)

Hatékony világítási teljesítmény

A FlexiTech SE menekülési útvonalak megvilágításához lett kifejlesztve, optimális távolságot biztosít a lámpatestek között és nagy fényerőt. A legtöbb alkalmazáshoz megfelel. A gyári lencse könnyen lecserélhető az opcionális matt lencsére. Ez a szimmetrikus fényeloszlást biztosító lencse jól használhat nyitott területek megvilágításához, magasan található szerelési pozíciókhoz és falra szereléshez.

Több mint 50 év tapasztalat a biztonságos evakuációt támogató rendszerek terén

Az Eaton a kijáratjelzők és a biztonsági lámpatestek széles választékát kínálja. Az alapkivitelben rendelkezésre álló CEWA GUARD és STAR technológiának köszönhetően minimalizálhatók a felülvizsgálati és karbantartási költségek. Ez az innovatív világítástechnika a rendkívül hatékony LED-ekkel kombinálva akár 70%-kal kevesebb energiafogyasztást és jelentősen alacsonyabb karbantartási költségeket eredményez, akár 50 000 óra élettartammal.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése

CIKKSZÁMOK

Lámpatestek

Cikkszám Leírás
FT2SE400CGS FlexiTech SL lencse optikával 400 lm CG-S, IP43
FT2SE400CGSIP FlexiTech SL lencse optikával 400 lm CG-S, IP65

Kiegészítők

Cikkszám Leírás
FT2-RKC Mennyezeti süllyesztőkeret a FlexiTech SE és a FlexiTech ED számára (mennyezetre szerelés)
FT2-WG Védőrács a FlexiTech SE és a FlexiTech ED számára
FT2SE-RB Süllyesztőkeret a FlexiTech SE-hez (vakolathoz és téglához)
FT2SE-LO Nyitott területre optimalizált fényeloszlású, matt lencse a FlexiTech SE-hez

MŰSZAKI ADATOK

Fényáram ΦN: 400 lm
Fényáram ΦE/ΦN a névleges üzemidő végén: 100%
Burkolat anyaga: Polikarbonát
Burkolat színe: Fehér (RAL 9003)
Tömeg: 0,4 kg
Felszerelés módja: Felületre szerelés falra vagy mennyezetre, ill. süllyesztett szerelés az opcionális süllyesztőkerettel
Védettség: IP43 | IP65
Szigetelési osztály: II
Ütésállóság: IK07
Csatlakozók:
2 x 3 x 2,5 mm²
Csatlakozási feszültség: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
176 V – 275 V DC
Áramfogyasztás akkumulátoros működésnél (220 V): 23 mA
Energiafogyasztás hálózati működésnél (látszólagos / hatásos teljesítmény): 9,1 VA / 5,4W
Bekapcsolási túláram: 1,5 A
Megengedett környezeti hőmérséklet: -20 °C és +40 °C között
Fényforrás: LED-csík (6500K / CRI ≥ 70)
Letöltési linkek
X
Download Close