xEffect E-FAN sorozatunkat az ipari szekrények optimális hőmérséklet-szabályzására fejlesztettük ki.
A termékcsalád a különböző hőmérséklet-szabályozási kihívások megoldására szolgáló termékek - többek között IP54 vagy IP55 védettségű szűrőventilátorok, szűrőbetétek, fűtőtestek és fűtőventilátorok, termosztátok és higrosztátok, valamint tömítések és szerelvények - széles választékából áll.
Az Ön keresése "" Nincs a keresésnek megfelelő termék vagy dokumentum.
| Műszaki adatok |
| IP54 vagy IP55 védettség |
| Négy különböző méret |
| UL jóváhagyással |
| Névleges üzemi feszültség 230 V / 50 Hz |
| Könnyen változtatható a légáramlás iránya |
| Csavar nélküli rögzítés |
| 90°-kal elfordítható, rugalmasan csatlakoztatható |
| Szín: RAL 7035 |
| Kiváló minőségű úszó- vagy golyóscsapágy |
| Önkioltó UL94 V0 |
| Szerszám nélküli telepítés |
| Gyors szűrőbetétcsere |
| Egyszerű és rugalmas elektromos csatlakozás |
| Hőmérsékleti tartomány -40 °C és +55 °C között |
| Műszaki adatok |
| Védettség: IP20 |
| Nyitó, záró vagy váltó érintkezők |
| UL jóváhagyással |
| Felpattintható a szerelősínre |
| Szín: RAL 7035 |
| Műszaki adatok |
| Védettség: IP20 - IP55 |
| Névleges feszültség 230 V / 50 Hz |
| UL jóváhagyással |
| Fűtőteljesítmény: 10-250 W |
| Felpattintható a szerelősínre |