Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Mágneskapcsolók és motorindítók

DILA segédkontaktor

Az Eaton Moeller Series DILA segédkontaktor három alapváltozatban kapható: 4 záró érintkező; 3 záró érintkező és 1 nyitó érintkező; 2 záró érintkező és 2 nyitó érintkező. Az eszközök nyolc érintkezőig bővíthetők, ehhez 2 pólusú és 4 pólusú segédérintkezők kaphatók. A készülékek különösen ideálisak például nagy mágneskapcsolók PLC-ről történő vezérlése esetén kiegészítő készüléknek.

Alap készülékek:
4 záró érintkező; 3 záró érintkező és 1 nyitó érintkező; 2 záró érintkező és 2 nyitó érintkező

Fő jellemzők

  • DILA változatok: 4 záró érintkező; 3 záró érintkező és 1 nyitó érintkező; 2 záró érintkező és 2 nyitó érintkező
  • Nyolc érintkezőig bővíthető
  • Az érintkezők reteszeltek

DILA segédkontaktor

A DILA segédkontaktorok ideálisan társíthatók a DILM készülékekhez. Kapcsolódó rendszer összetevők használata esetén a vezérlőfeladatok széles köre könnyen kezelhető.

Az energiatakarékosság ma az egyik legfontosabb téma.

Az Eaton segítségével rendszerei automatikusan megfelelnek az ErP irányelvnek egyszerű, gyors és gazdaságos módon, miközben jelentősen csökkentik az energiaköltségeket.

Az Eaton Moeller Series - 100 éves hagyomány

Az Eaton Moeller Series több mint 100 éves tapasztalattal rendelkezik a motorindításban, motorvezérlésben és motorvédelemben. Jól bevált termékportfóliót kínál Önnek, amely segít az energia megbízhatóbb, hatékonyabb, biztonságosabb és fenntartható felhasználásában.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close