Alig 74 mm magasságával a PowerXLTM DB1 az egyik legkisebb IEC-kompatibilis frekvenciaváltó. A hűtőborda kiiktatásával 40% helymegtakarítás érhető el az aktív hűtéssel rendelkező standard frekvenciaváltókhoz képest. Így ez a kompakt eszköz ideálisan integrálható olyan meglévő rendszerekbe, amelyekben nem állt rendelkezésre elegendő hely a hűtőborda vagy más hűtés számára. A legmostohább körülmények sem jelentenek kihívást. A DC1-el megegyező funkciókkal rendelkező DB1 egy nagy teljesítményű eszköz, amely egészen az IE4 hatékonysági osztályig terjedő motorokhoz használható.
Az Ön keresése "" Nincs a keresésnek megfelelő termék vagy dokumentum.