Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Lágyindítók

S811+ lágyindító

Az Eaton Moeller Series S811+ lágyindító a világ egyik legkisebb és legkompaktabb lágyindítója. A készülék öt méretben kapható, 37 A-tól 850 A-ig terjedő névleges árammal és 200 V-tól 690 V-ig terjedő hálózati feszültséggel. A háromfázisú vezérlőrendszernek, a belső bypassnak és a kiterjedt felügyeleti és védelmi funkcióknak köszönhetően az S811+ egyenletes indítást és biztonságos folyamatos működést tesz lehetővé, még nagy terhelő nyomatékok esetén is. A digitális kezelő- és kijelzőpanel fejlettebb funkciókat is lehetővé tesz az igényesebb alkalmazásokhoz. A speciális szivattyúvezérlő-algoritmus meghosszabbított soft-stop funkciója hatékonyan megakadályozza a vízvisszacsapás-effektust a szivattyú leállításakor. Mind az in-line, mind a delta konfiguráció lehetséges. Mivel az S811+ csak a névleges motoráram körülbelül 58%-át kell kezelje, sokkal kisebb eszközt lehet használni mint egyébként.

Helytakarékos kialakítás
kompakt kialakítás és deltakonfiguráció
Beépített kommunikációs lehetőségek
Modbus RTU-val felszerelve
Biztonságos folyamatos működés
átfogó felügyeleti és biztonsági funkciók

Fő jellemzők

  •  Kompakt, helytakarékos kialakítás, amely ráadásul költséghatékony is
  •  A hirtelen indítás és leállítás megakadályozásával az S811+ meghosszabbítja az alkalmazás élettartamát és csökkenti az ékszíjak és fogaskerekek karbantartási költségeit.
  •  Alacsonyabb indítási áramok és csúcsidei díjak
  •  Átfogó felügyeleti funkciók
  • Túlterhelésvédelem

Sokoldalú használat, a maximális funkcionalitás kihasználása

Az S811+ lágyindító széles körben alkalmazható. Használható többek között szivattyúkhoz, kompresszorokhoz és ventilátorokhoz. Ezen felül az S811+ lágyindítóval biztosítható a szállítószalagok, keverők, marók, vagy kör- és szalagfűrészek meghajtására szolgáló hajtások lehető leghatékonyabban működése. A kompakt méret helyet és költségeket takarít meg, így egy vezérlőszekrénybe több hajtás is telepíthető. A hirtelen indítás és leállítás megakadályozásával az eszközök meghosszabbítják a teljes rendszer mechanikus élettartamát.

DIM - digital interface module

A DIM digitális kijelző és kezelőpanel tovább javítja az S811+ funkcionalitását. A kezelőpanel nyelv-semleges, háttérvilágításos LCD kijelzővel rendelkezik. Az integrált funkcióbillentyűkkel egyszerű a berendezés kezelése, konfigurálása és a rendszerparaméterek beállítása. A DIM diagnosztikai és felügyeleti funkciókat tölt be, kijelzőjén leolvashatók az adatok és megjeleníthetők a hibaüzenetek.

Vízvisszacsapás-effektus

Az S811+ lágyindító speciális szivattyúalgoritmusa megakadályozza a szivattyú leállításakor gyakran jelentkező vízvisszacsapás-effektust. Az algoritmus érzékeli a szivattyú állapotát, aminek alapján a lágyindító speciális nemlineáris karakterisztikát követ, hogy megelőzze a vízvisszacsapás-effektust. Ez a technológia más, mint a hagyományos lágyindítók technológiája, mellyel hatékonyabb védelmet nyújt a szivattyú- és csővezeték-rendszerek számára. A diagram fekete görbéje a szivattyú S811+ készülékkel történő leállítását mutatja összehasonlítva a kontaktorral és hagyományos lágyindítóval ellátott DOL indítóval történő leállítással.
Műszaki adatok
Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close