Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Szakaszolókapcsolók és bütykös kapcsolók

Átkapcsolók és többpólusú kapcsolók

Az Eaton átkapcsolói és többpólusú kapcsolói biztonságos leválasztást biztosítanak az olyan kisfeszültségű alkalmazások széles körében, ahol 6–8 pólusra van szükség, ugyanakkor tökéletes megoldást jelentenek a 3–4 pólusú felhasználásokhoz is.

Névleges feszültség
690 V AC
Névleges áramerősség
2000 A-ig
Szabványmegfelelés
IEC 60947-3

Átkapcsoló

Az Eaton CODMV és QM átkapcsolói minden típusú áramforrással használhatók.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close