Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Mágneskapcsolók és motorindítók

CMD kontaktor felügyeleti relé

A CMD kontaktor felügyeleti készülék figyeli a mágneskapcsoló főérintkezőit. Hiba esetén a készülék kikapcsolja a tápoldali mágneskapcsolót, hogy megakadályozza az esetlegesen felmerülő további problémákat. A CMD kontaktor felügyeleti relével így nincs szükség redundáns kontaktor kialakítására, sőt elkerülhetőek a fölösleges költségek. A CMD tervezésénél vészleállító alkalmazásokra is gondoltak.

Vészleállító alkalmazások:
PL d és e az EN ISO 13849-1 szerint
Minősítések:
CE, EC-típusvizsgálati tanúsítvány, UL, CSA

Fő jellemzők

  • Minősítések: CE, EC-típusvizsgálati tanúsítvány, UL, CSA
  • A biztonsági áramkörök kialakítása megfelelnek az EN ISO 13489 PL-d és PL-e-nek.

Nincs többé szükség többkontaktoros kialakításra!

A CMD mágneskapcsoló felügyeleti relével nincs szükség kétkontaktoros redundáns kialakításra. Megbízhatóan felügyeli a mágneskapcsolót, ezáltal gondoskodik a folyamat költséghatékonyságáról.

Az energiatakarékosság ma az egyik legfontosabb téma.

Az Eaton segítségével rendszerei automatikusan megfelelnek az ErP irányelvnek egyszerű, gyors és gazdaságos módon, miközben jelentősen csökkentik az energiaköltségeket.

Az Eaton Moeller Series - 100 éves hagyomány

Az Eaton Moeller Series több mint 100 éves tapasztalattal rendelkezik a motorindításban, motorvezérlésben és motorvédelemben. Jól bevált termékportfóliót kínál Önnek, amely segít az energia megbízhatóbb, hatékonyabb, biztonságosabb és fenntartható felhasználásában.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close