A CODESYS szoftver ideális megoldás a gépgyártók és a rendszerintegrátorok számára. A szoftver tökéletes megoldás azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyekhez erőteljes PLC vagy HMI-PLC szükséges. Az Eaton minden XV/XC vezérlője programozható a CODESYS 2 vagy 3 verzióval. A szoftver egyszerre kifinomult és könnyen kezelhető. Több gyártó is ezt a programozási rendszert választja.
| Termékválaszték | CODESYS V2 | CODESYS V3 |
| XV-102-B/-D/-E… | X 1,2 | X 1,2,3 |
| XV-112… | X 1,2 | X 1,2,3 |
| XV-152… | X 1,2 | X 1,2,3 |
| XV-3… | X 1,2 | X 1,2,3 |
| XC-152... | X 1,2 | X 1,2,3 |
| XC-3… | X 2,3 | |
| XC-CPU202-…-XV | X 2 | X 2,3 |
| XC-CPU201-…-XV | X 2 | |
| XC-CPU201… | X | |
| XC-CPU101… | X | |
| XC-CPU121-2C256K | X | |
| XN-PLC-CANOPEN | X | |
| EC4P… | X | |
2 = Web vizualizáció 3 = OPC-UA |
Az Ön keresése "" Nincs a keresésnek megfelelő termék vagy dokumentum.