Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Mágneskapcsolók és motorindítók

DILM/DILH teljesítmény-mágneskapcsolók

Az Eaton Moeller Series DILM és DILH mágneskapcsolói kifejezetten nagyáramú alkalmazásokhoz tervezték (185 A-tól 2600 A-ig). Elektronikus vezérléssükkel, kompakt méretükkel és hosszú élettartamukkal bármilyen gép és berendezés megbízható komponensei.

A világ számos részén alkalmazható:
UL, CSA, CCC, GL, DNV
Hőmérséklet tartomány:
-40°C és +70°C között
Hatékony:
akár 150 000 kapcsolási művelet

Fő jellemzők

  • AC-1 és AC-3 alkalmazási kategória
  • 1000 V-ig alkalmas
  • AC/DC széles körben alkalmazható tekercs
  • Alacsony tartóteljesítmény
  • Kompakt méret
  • Segédérintkezők: 2 záró és 2 nyitó

Mágneskapcsolók 185 A-tól 225 A-ig

185 A-tól 225 A-ig terjedő mágneskapcsolók kompakt méretükkel és csökkentett tartóteljesítményükkel tűnnek ki. A tekercsek standard változatban integrált védőkapcsolással rendelkeznek, továbbá a készülék 2z és 2ny segédérintkezővel van felszerelve.

Mágneskapcsolók 250 A-tól 2600 A-ig - standard változat

A mágneskapcsolók tartóteljesítménye szabályozott, így a kapcsolószekrényben kisebb melegedést okoz. Ezen felül a behúzóerő optimalizálása a mágneskapcsolók hosszabb élettartamához is hozzájárul. A védőkapcsolás és a 2z és 2ny segédérintkező készülék része.

Mágneskapcsolók 250 A-tól 2600 A-ig - Komfort változat

Az alacsonyabb behúzóteljesítménynek köszönhetően a mágneskapcsoló lehetővé teszi kisebb vezérlőtranszformátor alkalmazását. A készülékek AC/DC vezérlőtekercse széles feszültségtartományban működhet, így mágneskapcsolókat akár közvetlenül PLC-ről is lehet vezérelni.

DILM mágneskapcsolók 580 A-tól 1400 A-ig

Az alkalmazott vákuumtechnológia kompakt kialakítást tesz lehetővé, ezáltal megelőzi a nyílt ívek kialakulását és így mindennemű gáz kibocsátását. Ez alapvetően szorosabb elrendezést tesz lehetővé.

DILM 1600 és DILH 2000-2600 kettős-mágneskapcsolók

A kettős-mágneskapcsolók szerelőlemezen vannak előkészítve. Az egyes fázisokon két párhuzamos vákuumcső osztja el az áramot. A mágneskapcsolók biztonságosan vannak összekötve. Ezek szinkronizált vezérlése elektronikusan történik.

Az Eaton Moeller Series - 100 éves hagyomány

Az Eaton Moeller Series több mint 100 éves tapasztalattal rendelkezik a motorindításban, motorvezérlésben és motorvédelemben. Egy jól bevált termékkínálat, amely segít az energia megbízhatóbb, hatékonyabb, biztonságosabb és fenntartható felhasználásában.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close