Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Vezérlőrelék és időzítők

EMT6 termisztoros motorvédő relé

Az Eaton Moeller Series EMT6 termisztoros motorvédő-relé védi a berendezéseket a túlmelegedéstől, amit az indítási igénybevétel, a fékezés, a túl alacsony feszültségek, a túlfeszültségek és magas kapcsolási frekvenciák okoznak. A hőmérsékletet egy közvetlenül a motor tekercselésénél elhelyezett termisztoros szenzoron keresztül figyeli. Az EMT6 segítségével ezen kívül motorcsapágyak, hajtóművek, olajok és hűtőfolyadékok hőmérséklete is felügyelhető.

A világ számos részén alkalmazható:
IEC/EN és UL/CSA engedéllyel
Funkcionalitás:
Két szenzorkörös változatok is kaphatók.

Fő jellemzők

  • UL, CSA és CCC engedélyek
  • A K verzió rendelkezik ATEX tanúsítvánnyal

Működés vizsgálata

A relé működését rendszeresen tesztelni kell, mind az üzembe helyezés, mind a karbantartás során. Ez oly módon válik egyszerűvé, hogy az összes EMT6 modell tartalmaz egy integrált tesztgombot, amellyel hibaállapotokat lehet szimulálni.

Egy készülék kettő helyett

A két-szenzorkörös modellek költségkímélő és hatékonyságnövelő módon alkalmasak két külön hőmérséklet monitorozására. Ezek a készülékek használhatók korai figyelmeztető rendszerek részeként.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close