Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Kezelőfelületek (HMI) és ipari számítógépek

XV300 HMI/PLC

Az Eaton Moeller Series modern kialakítású XV300 érintőképernyője ugyanolyan egyszerű kezelést tesz lehetővé, mint bármelyik okostelefoné vagy táblagépé. Az eszközök HMI-ként vagy opcionálisan integrált PLC funkcióval is használhatók. Nagy rendszerteljesítményt nyújtanak. A nagy teljesítményű grafikus processzor a legújabb szabványoknak megfelelő felhasználói felületek tervezését segíti. Ez lehetővé teszi a gyors képernyőváltásokat, valamint a multimédiás elemek, például videók és internetes tartalmak integrálását.
A PLC-funkció programozható CODESYS 2 vagy 3 verziójával. Az intuitív GALILEO megjelenítő szoftverrel egyszerű a felhasználói felület létrehozása. A megjelenítés a CODESYS segítségével is megvalósítható.

Tekintélyes teljesítmény:
ARM Cortex A9 800 MHz mikroprocesszor
Maximális rugalmasság:
5”, 7”, 10”, 12” és 15” kijelzők
Átfogó védettség:
IP65 (elől), IP20 (hátul)

Fő jellemzők

  • Kapacitív multi-touch kijelző
  • Álló és fekvő formátumban egyaránt használható
  • ARM Cortex A9 800 MHz mikroprocesszor
  • Egy vagy két Ethernet interfész
  • Opcionális SmartWire-DT és Profibus-DP interfészek
  • Használható standard HMI-ként, de kiegészítő PLC funkcióval is
  • DNV-GL hajózási engedélyek a 7” és 10” készülékekre

XV-303

A PCT (kapacitív) technológiával működő XV-303 készülékek előlapra szerelhető kialakításúak. A multi-touch funkciónak köszönhetően intuitív módon kezelhetők több ujjal, vagy akár két kézzel is. Ugyanúgy, mint más korszerű érintőképernyőn vagy okostelefonon a kezelő két ujjal tud nagyítani vagy görgetni. Nagy pontosságú érzékelők akadályozzák meg a téves műveleteket vagy a véletlen gépindítást, ezzel is megerősítve a rendszer biztonságát. A készülék jellemzője az edzett üveg tükröződésmentes képernyő, amelyet könnyű tisztítani. 7”, 10” és 15” kijelzők elérhetők 16:9 képmérettel.

XV-313

Az XV-313 készülékek belső felerősítéshez. A panel egy síkban van a vezérlőkonzollal, a lapos, legömbölyített felület megfelel a korszerű design követelményeknek. Az XV303-as modellhez hasonlóan, a kapacitív érintő-képernyős kijelző támogatja a modern felhasználói interfészek kialakítását (vezérlés kézmozdulattal). 7” és 10” kijelzők elérhetők 16:9 képmérettel.

XV-363

Az XV363 egy infravörös érintőpanel, előlapra szerelhető kialakításhoz. Fém tokozattal és tükrözésmentes bevonatú, biztonsági üveg képernyővel készül, ami különösen alkalmassá teszi mostoha környezetekben történő alkalmazásra. 5, 7”, 10” és 12” kijelzők elérhetők, 4:3 képméret aránnyal. A készülék méretei azonosak az XV400 méreteivel.

GALILEO megjelenítő szoftver

Az intuitív GALILEO megjelenítő szoftverrel bővülnek az XV vezérlőberendezések funkciói. Ha a GALILEO WebVisu funkció be van kapcsolva, az XV300 megjelenítéshez távolról is hozzá lehet férni mobil eszközökről.

SmartWire-DT

Az XV300 sorozat támogatja a bevált SmartWire-DT kommunikációs rendszert. Így az eszközök beágyazása a rugalmas automatizálási megoldásokba könnyebb és kevesebb alkatrészt és munkaerőt igényel mint a hagyományos vezetékezés. A SmartWire-DT lehetővé teszi a kommunikáció és az I/O szint integrálását közvetlenül a vezérlő-, kijelző- és kapcsolóberendezésekbe, ezáltal utat nyit az olyan megoldások előtt, amelyek egyszerre kreatívak és gazdaságosak.

Programozás a CODESYS segítségével

Hatékony HMI-PLC kombináció megvalósítása céljára az opcionális CODESYS alapú PLC funkció lehetővé teszi átfogó programozási funkciók fejlesztését. Az XV300 panelek konfigurálhatók az XSOFT-CODESYS 2 vagy 3 verzióval is. Ilyen módon biztos lehet abban, hogy a jövőben is képes lesz használni a meglévő programokat, de van lehetősége új tervek megvalósítására is a rendelkezésére álló legújabb eszközökkel.

Eaton Moeller Series — 100 éves hagyomány

Az Eaton Moeller Series több mint 100 éves tapasztalattal rendelkezik a motorindításban, motorvezérlésben és motorvédelemben. Jól bevált termékportfóliót kínál Önnek, amely segít az energia megbízhatóbb, hatékonyabb, biztonságosabb és fenntarthatóbb felhasználásában.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close