Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Nyomógombok és jelzőlámpák

RMQ16 moduláris működtető- és jelzőkészülékek

Fejlesszen kompakt és komplex kezelőpaneleket az Eaton Moeller Series  helytakarékos RMQ16 működtető- és jelzőkészülékeivel. A modern gépek és rendszerek kezelőpaneljeinek ma már több információ továbbítására kell képesnek lenniük, és a hely gyakran korlátozott. Kis méretének köszönhetően a frontelemek bármely oldalra felszerelhetők, szorosan egymás mellé a legkisebb terek kihasználásával is. Ennek köszönhetően kisebb a rendszer helyigénye.

Méretek:
18x18 mm vagy 25x25 mm
IP védettség:
IP65
Szabvány:
MSZ EN 60947-2

Fő jellemzők

  • Frontoldali méretek és a legalacsonyabb raszterméret: 18x18cmm vagy 25x25 mm
  • Háromszoros információsűrűség
  • IP65 védettség
  • Az IEC/EN 61131-2 szabványnak megfelelően használható elektronikai alkalmazásokhoz
  • Egyedi lézergravírozással is kapható

Jelzés és vezérlés a legszűkebb helyeken

A négyzet alakú RMQ16 vezérlőeszközök ideális megoldást jelentenek helyszűke esetén. A frontoldali magas IP védelemnek (IP65), az alkatrészek sokoldalúságának és feliratozásának köszönhetően az RMQ16 a legigényesebb alkalmazásokban is megállja a helyét. Az RMQ16 vészleállító gombok manipulálásbiztos kialakításúak, és vészkikapcsoló gombként is használhatók. A LED-es világító készülékek feltűnőek és egyértelmű jelzést adnak.

Egyszerű konfiguráció, rugalmas feliratozás

A konfigurátor segítségével kiválaszthatja az RMQ család megfelelő vezérlőeszközeit és összeállíthatja azok igény szerinti kombinációját. Az integrált címkeszerkesztőnek köszönhetően az RMQ vezérlőeszközök rugalmasan, gyorsan és olcsón testre szabhatóak. A címkeszerkesztő segítségével ügyfél- és projektspecifikus feliratok is létrehozhatók.

A jövő HMI-je

A gépkezelők következő generációja olyan kezelőfelületeket vár el, mint amilyeneket a saját mobil eszközeiken megszoktak. Az intelligens eszközök a munka világában is egyre több helyen megjelennek, és nem csupán a vállalatvezetők és értékesítők számára állnak rendelkezésre.

Az Eaton Moeller Series - 100 éves hagyomány

Az Eaton Moeller Series több mint 100 éves tapasztalattal rendelkezik a motorindításban, motorvezérlésben és motorvédelemben. Jól bevált termékportfóliót kínál Önnek, amely segít az energia megbízhatóbb, hatékonyabb, biztonságosabb és fenntartható felhasználásában.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close