Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Nyomógombok és jelzőlámpák

RMQ Compact Solution kompakt működtető- és jelzőkészülékek

Növelje versenyképességét: tervezzen kompakt és megbízható gépeket az Eaton Moeller Series RMQ kompakt működtető- és jelzőkészülékek segítségével. A hátoldal magas szintű védettségének köszönhetően (IP65) rugalmasan és közvetlenül beilleszthetők a gépekbe. Hibamentes, helytakarékos, plug and play telepítésükkel fejlesztési költségeket és telepítési időt takaríthat meg. A vezetékek, csatlakozók már eleve be vannak építve ezekbe a többfunkciós készülékekbe.

Védelem típusa
IP65 (hátoldalon)
Felszerelés:
Előre konfigurált kábelvégek
Összeszerelés
Gyors és egyszerű

Fő jellemzők

  • Védettség elöl IP69K, hátul IP65
  • Előrekonfigurált vezetékcsatlakozás M12 vagy M8 csatlakozókkal vagy nyitott kábelvéggel 
  • Vezetékhosszak lehetnek: 20cm, 50 cm, 1m, 3,5 m
  • 22 mm vagy 30 mm szerelőfurat-átmérő
  • Elülső elemek: Nyomógomb, világító nyomógomb, jelzőlámpa és vészleállítógomb
  • Közvetlen kapcsolat olyan terepibusz-rendszerekkel, mint az AS-i vagy a SmartWire-DTTM

Kompakt megoldás, strapabíró alkatrészek

Az RMQ Compact Solution eszközök megfelelnek a durva ipari környezet követelményeinek. A magas IP védettségnek köszönhetően közvetlenül a gépházba szerelhetők. A speciális tokozat megakadályozza a por, víz, tisztítószerek és más finom részecskék bejutását.

Kompakt vészleállító megoldás szélsőséges környezetben

Az RMQ Compact Solution termékcsalád vészleállító gombjai ideálisak mindenütt, ahol távoli vészleállító funkciókra van szükség. A magas IP védettségnek köszönhetően további tokozat nélkül szerelhetők gépekbe, ahol közvetlen víz és por terhelésnek vannak kitéve, például a feldolgozó gépek közelében.

Bizonyított minőség és innovatív design

Az Eaton moduláris rendszere lehetővé teszi az előlapok méretének, anyagának és színének az egyedi alkalmazásokhoz történő igazítását. Az RMQ Compact Solution 22 és 30 mm átmérőjű kivitelben kapható.

A gépállapotok gyors leolvasása a Többszínű Jelzőlámpa (MCI) színválasztékának köszönhetően

Az RMQ Compact Solution sorozatban lévő Többszínű Jelzőlámpa (MCI) 5 szín és 2 különböző villogás segítségével jeleníti meg a különböző gépállapotokat. Míg korábban több eszközre volt szükség, most egyetlen Többszínű Jelzőlámpa (MCI) is képes megjeleníteni minden szükséges jelzést.

Egyszerű konfiguráció, rugalmas feliratozás

A konfigurátor segítségével kiválaszthatja az RMQ család megfelelő vezérlőeszközeit és összeállíthatja azok igény szerinti kombinációját. Az integrált Címkeszerkesztőnek köszönhetően az RMQ vezérlőeszközök rugalmasan, gyorsan és olcsón testre szabhatóak. A címkeszerkesztő segítségével ügyfél- és a projekt-specifikus feliratok is létrehozhatók.

A jövő HMI-je

A gépkezelők következő generációja olyan kezelőfelületeket vár el, mint amilyeneket a saját mobil eszközeiken megszoktak. Az intelligens eszközök a munka világában is mind több helyen megjelennek, nem csupán a vállalatvezetők és az értékesítők számára állnak rendelkezésre.

Az Eaton Moeller Series - 100 éves hagyomány

Az Eaton Moeller Series több mint 100 éves tapasztalattal rendelkezik a motorindításban, motorvezérlésben és motorvédelemben. Jól bevált termékportfóliót kínál Önnek, amely segít az energia megbízhatóbb, hatékonyabb, biztonságosabb és fenntartható felhasználásában.

RMQ Compact Solution | működtető- és jelzőkészülékek | Eaton

Több mint tetszetős

Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése
Letöltési linkek
X
Download Close