Dokumentum letöltése () 20
Védelmi relék és prediktív eszközök

DIAGNOSE hőmérsékletfigyelő rendszer

Az Eaton DIAGNOSE egy vezeték nélküli és karbantartásmentes hőmérsékletfelügyelő rendszer a kisfeszültségű kapcsolóberendezések gyűjtősínrendszereihez. A gépadatok folyamatos rögzítésével lehetővé teszi a karbantartás megfelelő időpontjának meghatározását és ütemezését. Ez segít csökkenteni a leállásokat, növelni a rendszer rendelkezésre állását és elkerülni a termikus szűrés ismétlődő költségeit.

Karbantartásmentes rendszer
energiagyűjtő technológia
hőmérsékletfigyelés
24/7
vezeték nélküli érzékelők
nagyobb rugalmasság

Fő jellemzők

  • Gyors és egyszerű telepítés
  • Alkalmas és új berendezésekhez és utólagos bővítésre
  • Állandó állapot-, figyelmeztető és riasztásjelzők
  • A típusvizsgálatok alapján előreprogramozott küszöbértékek 
  • Nulla karbantartás az akkumentes érzékelőknek köszönhetően
  • Integráció a meglévő SCADA rendszerekbe
  • A kiberbiztonsági szempontból értékelt rendszerarchitektúra védelmet nyújt a potenciális fenyegetések ellen.

Előnyök

Prediktív karbantartás
icon-calendar-setting.jpg
Terhelési csúcsok / aszimmetrikus terhelés észlelése
icon-peak-load.png
Optimalizált szervizintervallumok
icon-service.png
Költségcsökkentés
icon-calculator.png
Valós idejű adatdokumentáció
icon-time.png
Az átlagos élettartam növelése
icon-increase.jpg

Prediktív karbantartás

Az állandó felügyelet és az adatelemzés segítségével felismerhetők a hibák és a tendenciák, és ezek az információk felhasználhatók a rendszer működésének optimalizálására. Előfordulhatnak például abszolút terhelési csúcsok, amelyek az egész rendszert nagy mechanikai igénybevételnek teszik ki. Normális esetben ezek gyakran észrevétlenek maradnak, de az Eaton DIAGNOSE rendszerével könnyen felismerhetők és kiküszöbölhetők.

Villamos biztonság

Az ívhibák kockázatának ismerete a kapcsolóberendezésekben az első lépés az emberek és vállalkozások védelme érdekében. Ismerje meg, hogyan védheti meg munkavállalóit, üzleti vállalkozását és hírnevét az ívhibák kockázata ellen.

Kiberbiztonsági szempontból értékelt termék

Hőmérsékletfigyelés a kapcsolószekrények fokozott biztonsága érdekében

Eaton, Energiagazdálkodási vállalat
Műszaki adatok
Szenzorok
Temperature Monitoring System Diagnose - Sensors
Vezérlő
Temperature Monitoring System Diagnose - Controller
Vizualizáció
Engineer with Tablet in Server Room

Szenzorok

A vezeték nélküli és karbantartásmentes (akkumulátor nélküli) érzékelők energiagyűjtő technológiát használnak, ami azt jelenti, hogy a kapcsolóberendezésen belül bárhol elhelyezhetők, külön tápegység nélkül, még olyan területeken is, amelyek a berendezés elkészülte után már nem hozzáférhetőek. A környezettől függetlenül állandó, 24/7 hőmérsékletfelügyeletet biztosítanak az összes nyitott gyűjtősínszakaszon, így elkerülhető a külső hőmérsékletemelkedés miatti pontatlanság. Minden adat egy 2,4 GHz-es frekvencián alapuló belső protokollon keresztül továbbítódik a DIAGNOSE vezérlőhöz. A ± 2 °C pontosságú érzékelők lehetővé teszik a trendelemzést és a problémák időben történő észlelését, mielőtt a kapcsolóberendezés normál működése során ívzárlat következhetne be. A 0 °C és +150 °C közötti hőmérsékletmérési tartománynak köszönhetően mindig garantált a biztonság, ha a kisfeszültségű szerelvények maximális gyűjtősínhőmérsékletének felügyeletéről van szó.

Vezérlő

A rendszerkonfiguráció feltöltésre és mentésre kerül a DIAGNOSE vezérlőbe, amely az Eaton DIAGNOSE rendszer alapja. A különböző mező/szakasz-konfigurációk küszöbértékei már a szállítás előtt előre be vannak programozva. A DIAGNOSE rendszer elindítás után az összes összegyűjtött adat/hőmérséklet egy hónapig tárolja. Ezután az először elmentett adatok fokozatosan felülíródnak. A nagy memóriakapacitásnak köszönhetően a DIAGNOSE vezérlő számára nem jelent problémát a több éven át tartó adatgyűjtés. Ha olyankor van szükség szoftverfrissítésre, amikor nincs aktív internetkapcsolat, ez offline üzemmódban is elvégezhető az USB-meghajtón keresztül. Az alumínium ház ipari környezetben való tartós használatra van tanúsítva -40 °C és +70 °C közötti környezeti hőmérsékleten. Robusztus kialakításának köszönhetően a DIAGNOSE rendszer teljes mértékben védett a kapcsolóberendezésekben működés közben fellépő ütésekkel és rezgésekkel szemben.

Vizualizáció

Az adatok megjelenítésére egy grafikus felhasználói felületen keresztül közvetlenül a kijelzőn vagy távolról, laptopon vagy táblagépen keresztül kerül sor. A Modbus TCP kapcsolatnak köszönhetően az Eaton DIAGNOSE bármilyen BMS/SCADA rendszerbe integrálható. A DIAGNOSE rendszer működtetésére és konfigurálására, valamint a mért értékek megjelenítésére szolgáló felhasználói felület a vezérlő firmware szerves részét képezi. Nincs szükség további szoftverre, kivéve az XML-fájlt, amelyet a kapcsolóberendezés konfigurációjának véglegesítése után letölthet az xEnergy Configurator-ból.

Letöltési linkek
X
Download Close