Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Kiselosztók

xComfort BC-A

Az xComfort BC-A egy falra szerelhető IP30/IP40-es kiselosztó lakossági és kereskedelmi alkalmazásokhoz. A termékcsalád 4 különböző méretben elérhető (13 készülékegységtől 54 készülékegységig). Mivel a tokozatok emellett megfelelnek az IEC/EN 62208 szabványnak, ideális megoldást jelentenek az IEC/EN 61439-3 szabványnak megfelelő projektekhez. 

A termékcsalád tartalmaz egy II. érintésvédelmi osztályba sorolt (teljesen szigetelt) és műanyag hátsófalú változatot, valamint egy I. érintésvédelmi osztályba sorolt (hátsó fal nélküli) változatot, így minden alkalmazáshoz és helyzethez megtalálhatja a megfelelő elosztószekrényt.

A fehér ajtó tetszetős kialakításának köszönhetően ezek a szekrények bármely környezetbe jól illeszkednek.

Az Eaton moduláris kapcsoló- és védelmi készülékei jól bevált választékával és innovatív xWired online konfigurátorunkkal kombinálva a termékcsalád tökéletes megoldást kínál az IEC/EN 61439-3 szabvány szerinti energiaelosztáshoz.

Védettség
IP20/IP30 (IK05)
Sorok
1-4
Érintésvédelmi osztály
I vagy II

Fő jellemzők

Könnyen felszerelhető és egyszerűen zseniális

  • 1-4 soros szekrények, 13 készülékegység soronként (TE)
  • Opcionális fehér design ajtók
  • 125 mm távolság a sorok között
  • Bejelölt kábelbevezetések a tetején és az alján
  • Polisztirol tokozatok és polikarbonát ajtók
  • Nulla és védővezető sorkapcsokkal együtt

Moduláris komponensek a nagyobb biztonság, magasabb minőség és a sokoldalú alkalmazhatóság érdekében

Az Eaton a kiváló minőségű megszakítók széles választékát kínálja, és mindent biztosít a szerelőknek az elosztórendszerek egyszerű telepítéséhez vagy bővítéséhez. A védelmi készülékek szekrényen belül áttekinthetők és hiba esetén biztonságosan lekapcsolhatók.

Előhuzalozott kiselosztók - a választás az Öné!

Válassza ki a megfelelő eszközöket a lakossági és kisebb kereskedelmi projektekhez a szabványosított alkatrészek és üres tokozatok széles választékából. Az Eaton minden olyan műszaki információval ellátja Önt, amely ahhoz szükséges, hogy az IEC/EN 61439-3 szabvány szerinti hitelesítést saját maga végezze el. Alternatívaként választhat előre huzalozott kiselosztót is. Ebben az esetben az Eaton egy részletes dokumentációs csomagot bocsát az Ön rendelkezésére. Koncentráljon a lényeges dolgokra, a többit pedig bízza az Eatonre.

Online konfigurátor - tervezze meg saját testreszabott konfigurációit

Az xComfort BC-A termékcsalád és a kapcsoló- és védelmi készülékeink moduláris felépítésűek, így tetszőleges kombinációt állítható össze belőlük. Az Eaton számos szabványos, előrehuzalozott elosztószekrényén kívül, kérésre egyedi konfigurációkat is szállít. Ha még nem tudja, hogy melyik elosztótípus a megfelelő az Ön számára, egyszerűen töltse ki a konfigurátorunkat, amely megrendelő funkcióval is rendelkezik.

A szabványok az erősségünk

Az Eaton BC-A üres elosztószekrénye megfelel az IEC/EN 62208 szabvány követelményeinek, és ezért alkalmas az IEC/EN 61439-3 szabvány szerint engedélyezett használatra.

Ajtók az xComfort BC-A-hoz

A BC-A kompakt elosztószekrényeink tetszetős ajtókialakítása sokféle stílushoz illeszkedik.

Bőséges hely a vezetékezéshez

Az elosztószekrény könnyen telepíthető kialakítása minden oldalról korlátlan hozzáférést biztosít a vezetékezéshez.
Műszaki adatok

Különbségek kiemelése
Csak a különbségek megjelenítése
Üres funkciók elrejtése

Általános termékadatok - xComfort BC-A

Energia-elosztószekrények, üres

IEC/EN 62208 szerinti változat
Védettség: IP30 vagy IP40 (IK05)
I. vagy II. érintésvédelmi osztály (teljesen szigetelt)
Tokozat anyaga: polisztirol
Ajtó anyaga: polikarbonát
Szín: RAL 9010 fehér
Kalapsín: horganyzott acéllemez
Izzóhuzalos tesztelés 650 °C
Részletesebb információkért kérjük, tekintse meg a PDF katalógust
Letöltési linkek
X
Download Close