Az xComfort Mini és Micro falon kívüli, IP20 és IP30 védettségű kompakt kiselosztók lakossági és kereskedelmi alkalmazásokhoz. A termékcsalád 7 különböző méretben elérhető (2 készülékegységtől 6 készülékegységig). Mivel a tokozatok megfelelnek az IEC/EN 62208 szabványnak, használhatók az IEC/EN 61439-3 szabványnak megfelelő projektekhez.
A termékcsalád tartalmaz ajtóval ellátott és ajtó nélküli változatokat, és teljes egészében ABS műanyagból készül. Ezek a termékek jellemzően lakó- és kereskedelmi épületek felújítási projektjeiben használatosak, ahol a szabványos alelosztó szekrényekben korlátozott a hely, és ezért rugalmas megoldásokra van szükség a további megszakítók elhelyezésére. Az Eaton moduláris vezérlő- és védelmi készülékeinek jól bevált választékával kombinálva ez a termékcsalád tökéletes megoldást jelent az Ön alkalmazásaihoz.
Az Ön keresése "" Nincs a keresésnek megfelelő termék vagy dokumentum.