Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*
Kapcsolóberendezések

xEnergy Light

Az xEnergy Light elosztószekrényeiből 1600 A-ig lehet kapcsolóberendezést és vezérlőszekrényt összeállítani. Az acéllemezből készült ház véd a káros hatásoktól és a feszültség alatt álló részek érintése miatti áramütésektől egyaránt.

Az egymás mellé szerelhető xEnergy Light könnyen átalakítható ipari célú vezérlőszekrénnyé vagy funkcionális épületek energiaelosztójává, az Ön igényei szerint. Az xEnergy Light könnyen szerelhető, stabil és gyorsan szétszerelhető, és több mint 55 különböző méretben kapható.

Névleges áramerősség
1600 A-ig
Rövid idejű áram
65 kA / 1s-ig
Rugalmas kialakítás
55 különböző méret

Fő jellemzők

  • 1400 és 2000 mm közötti magasságban, 425 és 1350 mm közötti szélességben és 300 és 800 mm közötti mélységben rendelhető.
  • Stabil, egymás mellé szerelhető, acéllemezből készült elosztó, amely önálló berendezésként is használható.
  • IP31, IP42 vagy IP55 védettséggel rendelkezik
  • Kopásálló korrózió elleni védelem a RAL 7035 porszórt bevonatnak köszönhetően
  • Megfelel az IEC/EN 62208 és IEC/EN 60529 szabványoknak, valamint az IEC/EN 60439-1/-3 és 61439-1/-2 szabványoknak.
  • A jellemzők között megtalálható az ajtórögzítő készlet, az ajtókapcsoló konzolokkal, szekrényvilágítás és a különböző zárrendszerek.

Az xEnergy Light termékcsalád

Főelosztószekrény

Eaton xEnergy Light
  • Betáplálás, leágazó energiaellátás és kuplung megoldások
  • SL biztosítós szakaszolókapcsolókkal ellátott leágazások 630 A-ig
  • Bejövő tápellátási rendszer a fúrásmentes kábelcsatlakozáshoz
  • Belső elválasztás 4b 2 6 típusig
  • Felső vagy alsó kábelcsatlakozás

Alelosztószekrény

xEnergy Light
  • Profi+ és EP beépítési rendszerek
  • Beépítőkészletek NZM, NH- biztosítós szakaszolókapcsolókhoz, csavaros biztosítóaljzatokhoz, moduláris beépítésű készülékekhez és egyedi készülékekhez.

Vezérlőszekrények

xEnergy Light
  • Vezérlési technológia a Sasy 60i segítségével
  • Egyedi, fix szerelés a szerelőlemezen
  • Szellőztetés és légkondicionálás
  • Automatizálási technológia

xEnergy Configurator

Az xEnergy elosztószekrények lehető legegyszerűbb megtervezése érdekében, ingyenesen rendelkezésre bocsátjuk Önnek az xEnergy Configurator tervező programot.
Műszaki adatok

xEnergy Configurator

Annak érdekében, hogy a lehető legegyszerűbbé tegyük az xEnergy rendszer tervezését és kialakítását, ingyenesen biztosítjuk Önnek az xEnergy Configurator tervezőeszközt.
Letöltési linkek
X
Download Close